카탈로그
VCO O-링 면 밀폐 피팅 — 수나사 코넥터 — 직선형
스웨즈락 VCO® 다목적 피팅으로 좁은 공간에서 일반산업, 고순도 및 고압 애플리케이션을 위한 설치가 쉽습니다.
VCO Oリング式面シール継手
■ サイズ:1/8 インチから1 インチまで/■ 材質:316ステンレス鋼または316Lステンレス鋼/■ エンド・コネクション・タイプ:チューブ、NPT、SAEねじ、溶接
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 316L-4-VCO-1A | 316Lステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCO® Oリング面シール継手用 | 1/4 インチ | チューブ突き合わせ自動溶接 | 제품 보기 |
| SS-12-VCO-1-12 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | VCO® Oリング面シール継手用 | 3/4 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-12-VCO-6-1210 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | VCO® Oリング面シール継手用 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 제품 보기 |
| SS-16-VCO-1 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | VCO® Oリング面シール継手用 | 1 インチ | チューブ差し込み溶接エルボー | 제품 보기 |
| SS-16-VCO-1-16 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | VCO® Oリング面シール継手用 | 1 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-4-VCO-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCO® Oリング面シール継手用 | 1/4 インチ | チューブ差し込み溶接エルボー | 제품 보기 |
| SS-4-VCO-1-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCO® Oリング面シール継手用 | 1/8 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-4-VCO-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCO® Oリング面シール継手用 | 1/4 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-4-VCO-1-4ST | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCO® Oリング面シール継手用 | 7/16-20 インチ | SAE/MS平行おねじ | 제품 보기 |
| SS-4-VCO-1-6ST | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCO® Oリング面シール継手用 | 9/16-18 インチ | SAE/MS平行おねじ | 제품 보기 |
| SS-4-VCO-1-BL | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCO®Oリング式面シール継手、ブラインド(ドリル加工なし)ボディ | - | - | 제품 보기 |
| SS-4-VCO-6-200 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCO® Oリング面シール継手用 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 제품 보기 |
| SS-4-VCO-6-400 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCO® Oリング面シール継手用 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 제품 보기 |
| SS-4-VCO-6-6M0 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCO® Oリング面シール継手用 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 제품 보기 |
| SS-6-VCO-1 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | VCO® Oリング面シール継手用 | 3/8 インチ | チューブ差し込み溶接エルボー | 제품 보기 |
| SS-8-VCO-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | VCO® Oリング面シール継手用 | 1/2 インチ | チューブ差し込み溶接エルボー | 제품 보기 |
| SS-8-VCO-1-6 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | VCO® Oリング面シール継手用 | 3/8 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-8-VCO-1-6ST | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | VCO® Oリング面シール継手用 | 9/16-18 インチ | SAE/MS平行おねじ | 제품 보기 |
| SS-8-VCO-1-8 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | VCO® Oリング面シール継手用 | 1/2 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-8-VCO-1-BL | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | VCO®Oリング式面シール継手、ブラインド(ドリル加工なし)ボディ | - | - | 제품 보기 |
| SS-8-VCO-6-600 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | VCO® Oリング面シール継手用 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 제품 보기 |
| SS-8-VCO-6-810 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | VCO® Oリング面シール継手用 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 제품 보기 |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.