text.skipToContent text.skipToNavigation

ステンレス鋼製 パイプ継手、パイプ・プラグ、1/4 インチ・サイズ ISO管用テーパーおねじ

Part #: SS-4-P-RT

Specifications

Attribute Value
Материал корпуса Нержавеющая сталь 316
Процедура очистки Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Размер соединения 1 1/4 дюйма
Тип соединения 1 Наруж. коническая резьба ISO
Ограничитель расхода Нет
eClass (4.1) 37030522
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 22560208
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40173507
UNSPSC (11.0501) 40142313
UNSPSC (13.0601) 40173507
UNSPSC (15.1) 40173507
UNSPSC (17.1001) 40141602
Трубные заглушки

Подберите выполненные прецизионным методом фитинги, переходники и другие продукты Swagelok, размеры и материалы изготовления которых подходят для вашей системы.

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

ステンレス鋼製 パイプ継手、パイプ・プラグ、1/4 インチ・サイズ ISO管用テーパーおねじ

Part #: SS-4-P-RT
View Catalog

Add To Favorites

Catalogs

Трубные заглушки
Подберите выполненные прецизионным методом фитинги, переходники и другие продукты Swagelok, размеры и материалы изготовления которых подходят для вашей системы.

Specifications

SS-4-P-RT — ステンレス鋼製 パイプ継手、パイプ・プラグ、1/4 インチ・サイズ ISO管用テーパーおねじ

Attribute Value
Материал корпуса Нержавеющая сталь 316
Процедура очистки Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Размер соединения 1 1/4 дюйма
Тип соединения 1 Наруж. коническая резьба ISO
Ограничитель расхода Нет
eClass (4.1) 37030522
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 22560208
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40173507
UNSPSC (11.0501) 40142313
UNSPSC (13.0601) 40173507
UNSPSC (15.1) 40173507
UNSPSC (17.1001) 40141602
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
2507-8-P-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 インチ NPTおねじ - - View Product
B-4-P 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ - - View Product
B-8-P 真ちゅう 1/2 インチ NPTおねじ - - View Product
SS-12-P 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTおねじ - - View Product
SS-16-P 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTおねじ - - View Product
SS-1-P 316 ステンレス鋼 1/16 インチ NPTおねじ - - View Product
SS-2-P 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ - - View Product
SS-2-P-RS 316 ステンレス鋼 1/8 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート - - View Product
SS-4-P 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - View Product
SS-4-P-RS 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート - - View Product
SS-6-P 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ - - View Product
SS-6-P-RS 316 ステンレス鋼 3/8 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート - - View Product
SS-6-P-RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ - - View Product
SS-8-P 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - View Product
SS-8-P-RS 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート - - View Product
SS-8-P-RT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ - - View Product

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.