text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccords rapides — Raccords rapides plein débit — Tiges

Bitte wählen Sie Optionen aus, um Ihr Produkt zu konfigurieren, Preise zu sehen oder das Produkt in den Warenkorb zu legen.
Alle Filter löschen
Alle Filter löschen

Kataloge

Raccords rapides — Raccords rapides plein débit — Tiges
Obtenez un écoulement sans entrave et facilitez les tâches de maintenance dans vos systèmes de transfert, d'évacuation et de purge, avec les raccords rapides plein débit Swagelok

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
B-QF12-S-12PF 真ちゅう 3/4 インチ NPTめねじ - - Produkt anzeigen
B-QF4-S-4PF Laiton 1/4 po Filetage NPT femelle - - Produkt anzeigen
B-QF4-S-4PM Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle - - Produkt anzeigen
B-QF8-S-8PF Laiton 1/2 po Filetage NPT femelle - - Produkt anzeigen
SS-QF12-S-1210 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Produkt anzeigen
SS-QF12-S-12PF 316 스테인리스강 3/4인치 암나사 NPT - - Produkt anzeigen
SS-QF12-S-12PM 316 스테인리스강 3/4인치 수나사 NPT - - Produkt anzeigen
SS-QF16-S-1610 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Produkt anzeigen
SS-QF16-S-16PF 316 스테인리스강 1인치 암나사 NPT - - Produkt anzeigen
SS-QF16-S-16PM 316 Stainless Steel 1 in. Male NPT - - Produkt anzeigen
SS-QF4-S-400 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-QF4-S-4MS 316 Stainless Steel 1/4 in. Male ISO Parallel Thread - - Produkt anzeigen
SS-QF4-S-4MT 316 Stainless Steel 1/4 in. Male ISO Tapered Thread - - Produkt anzeigen
SS-QF4-S-4PF 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - Produkt anzeigen
SS-QF4-S-4PM 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Produkt anzeigen
SS-QF4-S-600 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-QF4-S-6M0 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-QF4-S-6PF 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT - - Produkt anzeigen
SS-QF8-S-6PF 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT - - Produkt anzeigen
SS-QF8-S-6PM 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT - - Produkt anzeigen
SS-QF8-S-810 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-QF8-S-8FS 316 Stainless Steel 1/2 in. Female ISO Parallel Thread - - Produkt anzeigen
SS-QF8-S-8MS 316 Stainless Steel 1/2 in. Male ISO Parallel Thread - - Produkt anzeigen
SS-QF8-S-8MT 316 Stainless Steel 1/2 in. Male ISO Tapered Thread - - Produkt anzeigen
SS-QF8-S-8PF 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT - - Produkt anzeigen
SS-QF8-S-8PM 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - Produkt anzeigen

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.