Adaptadores a Brida Swagelok®
Los adaptadores de brida a racor Swagelok® permiten una transición sin roscas ni soldaduras de los sistemas de tubería con bridas a los sistemas de tubo, limitando los posibles puntos de fuga en aplicaciones como las líneas de instrumentación.
Ver Adaptadores a BridaLos adaptadores a brida Swagelok ofrecen una transición sin roscas ni soldaduras desde los sistemas de tubería embridados a los sistemas de tubo. Están mecanizados a partir de cuerpos forjados integrales de una sola pieza para obtener una resistencia óptima del material en la transición del racor y reducir al mínimo las posibilidades de fuga.
Nuestros adaptadores a brida están disponibles en una gran variedad de aleaciones y diseños para adaptarse a los requisitos de una amplia gama de aplicaciones. Los usuarios pueden elegir entre un rango completo de superficies de cierre, incluidas las versiones de cara plana, cara elevada y RTJ. Hay disponibles adaptadores a brida que cumplen las normativas ANSI, DIN, EN y JIS en un rango completo de tamaños de brida, clases de presión y opciones de cierre. Los adaptadores a brida pueden incluir conexiones finales galgables mediante racores para tubo Swagelok con caras planas mecanizadas en el cuerpo para facilitar la instalación, así como otras conexiones finales para cumplir los requisitos del sistema.
¿Tiene alguna pregunta sobre los adaptadores a brida?
Catégories d’adaptateurs à bride

Brides ANSI
Connectez des tuyaux, des vannes et d’autres équipements avec des brides ANSI sûres et étanches.

Brides DIN
Respectez les normes allemandes (Deutsche Industrie Normen) en connectant des tuyaux, des vannes et d’autres équipements avec des brides DIN.

Brides EN
Assemblez des tuyaux ou des composants ou fixez un équipement sur une surface à l’aide de brides conformes aux normes EN.

Brides tournantes
Maximisez la flexibilité et l’adaptabilité avec des brides tournantes pour systèmes fluides industriels.
Catálogos de Adaptadores a Brida
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Caractéristiques : Transition des systèmes de tuyauterie à brides aux systèmes à tubes sans filetage ni soudure ; Différents types de brides conformes aux normes ASME, DIN, EN et JIS ; Corps forgé monobloc intégralement usiné ; Disponibles avec des raccords pour tubes Swagelok® de diamètre allant jusqu’à 50 mm ou 2 po

La Superioridad de los Racores para Tubo Swagelok®
Los racores Swagelok están diseñados para satisfacer sus más altas expectativas de seguridad y fiabilidad, con un diseño probado, una fabricación precisa y materias primas de calidad superior.
Descubra la VentajaRecursos Swagelok Elaborados para Vd.

Introducción a los Racores: Identificación del Tamaño y Paso de la Rosca
Hasta para los profesionales más experimentados puede ser difícil identificar roscas. El director de producto Andy Hitchcock describe cómo identificar el tamaño y paso de las roscas de los racores con un calibre, una galga para roscas y la guía de identificación de roscas.

Optimización de las Aplicaciones de Petróleo y Gas a Media Presión con Racores de Compresión
Para las aplicaciones de media presión en las plataformas del petróleo y el gas, vea cómo los racores de compresión pueden ofrecer ventajas de velocidad de instalación y rendimiento en comparación con las conexiones de cono y rosca tradicionales.

Cómo el Grupo Shenyang Blower Works Mejoró la Seguridad y la Fiabilidad
Vea cómo Swagelok Shangai ha ayudado a Shenyang Blower Works Group Corporation a conseguir consistencia, fiabilidad y ahorro de costes para sus clientes, a la vez que ha mejorado su propia seguridad y eficiencia de producción.

Instalación del Racor Swagelok
Este vídeo muestra los pasos íntegros para la instalación de los racores Swagelok, que se han ganado una reputación mundial en consistencia, calidad y fiabilidad.