text.skipToContent text.skipToNavigation
welding power supply

Swagelok® Power Supply

The M200 power supply enables reliable, consistent, and precise orbital gas tungsten arc welding thanks to user-friendly touchscreen controls in multiple languages and comprehensive weld performance documentation.

Learn More About Swagelok® Power Supply

The Swagelok® Power Supply is compatible with Swagelok welding system weld heads, has a peak output capability up to 200-amp, and meets CE, RoHS (EU), CCC (China), and Canadian standards. Its high-resolution color touchscreen is durable and supports multiple languages, including Chinese, English, German, French, Japanese, Korean, Russian, Spanish, and Swedish. Real-time monitoring and recording of weld output performance provides valuable insights and documentation, which can be printed or electronically stored. An integrated mass flow controller automatically controls OD shield gas, eliminating the need for an external flow meter.

This power supply enhances welding processes with precision, control, and efficiency, making it ideal for high-purity environments or benchtop applications.

Specifications

Power Input 100 to 230 V (ac)
Power Output 2 to 200 A (dc)
Duty Cycle / Service Rating 100% / 95 A average output with 100 V/20 A input
100% / 100 A average output with 115 V/20 A input
60% / 140 A average output with 200 V/20 A input
100% / 120 A average output with 230 V/16 A input
25% / 200 A average output with 230 V/16 A input
Dimensions 13.5 H by 22.8 W by 15.5 D in. (34.3 by 57.9 by 39.4 cm)
Weight 51.4 lb (23.3 kg)

Curious to know more?

Orbital Welding Training Opportunities

Power Supply Catalogs

Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.

スウェージロックの円周溶接トレーニング・クラス

円周溶接トレーニング

円周溶接の原理に加えて、Swagelok®円周溶接機(オービタル・ウェルディング・システム)M200パワー・サプライのセットアップ、操作、トラブルシューティングの方法を学びます。米国溶接協会(AWS)の認証資格を持つ認定溶接検査官(CWI)および認定溶接教育官(CWE)が講師を務めます。

円周溶接トレーニングの詳細を見る

関連資料/コラム記事

スウェージロックの円周溶接トレーニング・クラス
次世代を受け継ぐ溶接工の育成に向けて

溶接工不足の問題はますます深刻化しており、世界各地の製造業界の未来にも影を落としています。その解決策のひとつが自動円周溶接ですが、それには適切なトレーニングが欠かせません。今回は、次世代を受け継ぐ円周溶接工の育成に向けた、円周溶接トレーニング・プログラムの選定方法を紹介します。

スウェージロックのチューブ曲げ装置
作業に適したツールを選ぶ:プラント装置に関する考慮事項

プラントで取り揃えておくべきツールにはどのようなものがあるでしょうか?高性能な円周溶接機(オービタル・ウェルディング・システム)から簡易なチューブ・バリ取り用ツールまで、接続部のタイプに応じて必要なツールを常備しておくことで、コスト以上のメリットを得ることができます。

スウェージロックのセミナー/トレーニング
チームに適切なトレーニングを受けさせることで、製造スキルの格差を解消する

定年退職を控えたベテラン作業員の高齢化が進む産業界では、専門知識を持つ若い世代が必要とされています。効果的な流体システムのトレーニング・プログラムを構築する方法を紹介します。

オタワ大学の先端研究施設
流体システム専門家、ラボの機能性を改善

カナダで唯一の加速器質量分析計を有するオタワ大学の先端研究施設において、スウェージロックの流体システムに関する専門知識によって、ラボの機能が向上した事例を紹介します。 スウェージロックの円周溶接トレーニングにより、現場での精度および生産性が向上しました。

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.