용접(Welding) 시스템
이 사양에 사용 가능한 용접 시스템:
- 최대 200 A 피크 출력 용량
- 사용하기 쉬운 다국어 컬러 터치 스크린
- 신뢰성 높고 일관적인 오비탈 가스 텅스텐 아크 용접을 보장하는 전원 공급장치
- OD 차폐 가스 유량을 자동으로 제어하는 통합형 MFC(mass flow controller)
- 무게 약 23 kg
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
고정기(Fixture) 및 콜릿(Collet) — 어댑터 인서트
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Welder SeriesTube SizeCWS-5FVCR-04 시리즈 5 - -
고정기(Fixture) 및 콜릿(Collet) — Micro-Fit® 콜릿
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Welder SeriesTube SizeCWS-5MWCI-06 시리즈 5 3/8인치, 8mm 및 10mm CWS-5MWCI-08 시리즈 5 1/2인치 및 12mm CWS-5MWCI-04 시리즈 5 1/8, 1/4인치 및 6mm -
고정기(Fixture) 및 콜릿(Collet) — 용접헤드 고정기
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Welder SeriesTube SizeSWS-4MFB-04 시리즈 4 1/4인치 SWS-8MFA-04 시리즈 8 1/4인치 -
고정기(Fixture) 및 콜릿(Collet) — 튜브 콜릿
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Welder SeriesTube SizeCWS-10UCI-12 시리즈 10 3/4인치 CWS-10UCI-16 시리즈 10 1인치 CWS-5UCI-04 시리즈 5 1/4인치 CWS-5UCI-08 시리즈 5 1/2인치 CWS-10UCI-08 시리즈 10 1/2인치 CWS-5UCI-02 시리즈 5 1/8인치 CWS-5UCI-06 시리즈 5 3/8인치 CWS-5UCI-10 시리즈 5 5/8인치 K-11132 시리즈 5 - K-11108 시리즈 5 - SWS-WHEC-D-35 시리즈 4, 8, 8HPH, 5, 10, 20, 40 - K-SWS-5H-RTR-GEAR 시리즈 5 - -
고정기(Fixture) 및 콜릿(Collet) — 고정기 블록
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Welder SeriesTube SizeCWS-10TFB 시리즈 10 1/4~1인치 및 6~25mm CWS-5TFB 시리즈 5 1/8~5/8인치 및 3~17.3mm -
고정기(Fixture) 및 콜릿(Collet) — 고정기 사이드 플레이트
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Welder SeriesTube SizeCWS-5FSP1 시리즈 5 - CWS-5FSP2 시리즈 5 -
Product Availability by Store Location
Hours