Adaptadores a Brida — Bridas EN
Racores disponibles con estas especificaciones:
- De 3 a 50 mm (1/8 a 2 pulg)
- Rectos
- Acero inoxidable 316 o 316L, aleación 400, aleación 600, aleación C-276
- Máximo de 1,4 bar (20 psig) a 413,7 bar (6000 psig)
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Adaptadores a Brida — Bridas EN — 직선형
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-12M0-F25E-40-B1 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 DN 25 EN 플랜지, 압력 클래스 PN 40 SS-12M0-F15E-40-B1 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 DN 15 EN 플랜지, 클래스 PN 40
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas