text.skipToContent text.skipToNavigation
フロー・センサー

Swagelok®フロー・センサー(FV4シリーズ)

Swagelok®フロー・センサー FV4シリーズを使用すると、ガスの流れを正確に把握することができます。

フロー・センサーについて問い合わせる

Utilize Swagelok® FV4 series flow sensors to precisely monitor variations in gas system flow. These sensors feature a snap-action float mechanism with a calibrated orifice that moves vertically within the float guide, enabling precise actuation for accurate gas flow detection as the flow rate changes. The embedded magnet in the float above the orifice alternates electrical continuity between the leads on a nearby reed switch, thereby detecting flow fluctuations.

Constructed entirely of welded 316L stainless steel, these sensors offer robust durability and secure fluid containment. Additionally, the replaceable switch assembly located outside the flow path facilitates straightforward maintenance. The FV4 series flow sensors are designed to withstand working pressures up to 5000 psig (344 bar).

Flow Sensor Specifications

Material 316L SS
Temperature –40 to 175°F (–40 to 79°C)
Working Pressure Up to 5000 psig (344 bar)

Have questions about managing flow in your facility?

Work with our Engineers

Flow Sensor Catalogs

Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.

Сервисы Swagelok по выявлению утечек

Сервисы по выявлению утечек сжатого газа

Предлагаем помощь в выявлении и количественном анализе утечек сжатого газа, чтобы вы могли определить очередность решения наиболее острых проблем с учетом возможного объема выбросов, а также повышения уровня безопасности, снижения издержек и улучшения общей производительности.

Узнать о сервисах по выявлению утечек

Ресурсы Swagelok специально для вас

Установленный трубный обжимной фитинг Swagelok
Распространенные причины и стоимость утечек в жидкостных и газовых системах

Утечки в жидкостной или газовой системе—распространенное явление на большинстве предприятий. Разберитесь, как и почему возникают утечки, как их можно обнаружить и проверить, а также как разработать стратегию по устранению и сокращению количества утечек в масштабе всего предприятия.

산업용 유체 시스템의 블록 밸브
블록 밸브로 산업용 유체 시스템을 격리하는 방법

플랜트 안전을 유지하려면 유지보수 작업 전에 산업용 유체 시스템 라인을 격리하는 것이 필수입니다. 유체 시스템 라인을 격리하는 가장 안전한 방법은 블록 밸브 두 개를 설치하는 것입니다. 시스템에 적합한 구성을 설계하는 방법을 알아보십시오.

A Swagelok field engineer discusses sampling system evaluation results with a customer.
Do’s and Don’ts for Sampling System Accuracy

Follow these do’s and don’ts to obtain more accurate, representative samples from your industrial sampling system.

Workers discuss process measurement in a plant
Process Measurement – Impulse Line Best Practices

It can be difficult to identify issues within your process instrumentation application if you focus solely on the transmitter. Learn how to solve problems within your process instrumentation line with tips and best practices from Swagelok.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.