Relief Valves — Bleed and Purge Valves, BV and P Series
Valves available with these specifications:
- 1/8 to 1/2 in. (6 to 8 mm)
- –65°F (–53°C) to 850°F (454°C)
- 316 stainless steel, carbon steel, alloy 400, alloy C-276
- 6085 psig (419 bar) to 10 000 psig (689 bar)
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
Relief Valves — Bleed and Purge Valves, BV and P Series — 블리브 밸브, 직선형
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-BVM4-C3-SH 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 3/16인치 미늘(Barb) 가공된 벤트 튜브 SS-BVM8-SH 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT 3/16인치 벤트 튜브 SS-BVST4 316 스테인리스강 7/16-20인치 수나사 UNF 나사 3/16인치 벤트 튜브 SS-BVM2 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT 3/16인치 벤트 튜브 SS-BVM8 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT 3/16인치 벤트 튜브 SS-BVM4RT 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 3/16인치 벤트 튜브 SS-BVM4 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 3/16인치 벤트 튜브 SS-BVM4-SH 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 3/16인치 벤트 튜브 SS-BVM2-SH 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT 3/16인치 튜브 스터브 SS-BVM6 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT 3/16인치 벤트 튜브 -
Relief Valves — Bleed and Purge Valves, BV and P Series — 퍼지 밸브, 직선형
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-4P-2M 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT - - SS-4P-4M 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - SS-4P-6M 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT - - SS-4PM2RT 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 - - SS-4PST4 316 스테인리스강 7/16-20인치 수나사 UNF 나사 - - B-4P-4M-MP-SC11 황동 1/4인치 수나사 NPT - - B-4P-4M 황동 1/4인치 수나사 NPT - - SS-4PM8 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT - - SS-4P-4T 316 스테인리스강 1/4인치 튜브 스터브 - - B-4P-2M 황동 1/8인치 수나사 NPT - - B-4P-6M 황동 3/8인치 수나사 NPT - - SS-4P-4 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - S-4P-4M 탄소강 1/4인치 수나사 NPT - -
Product Availability by Store Location
Hours