Flange Adapters — ANSI Flanges
Fittings available with these specifications:
- 1/8 to 2 in. (3 to 50 mm)
- Straights
- 316 or 316L stainless steel, Alloy 400, Alloy 600, Alloy C-276
- Maximum 20 psig (1.4 bar) to 6000 psig (413.7 bar)
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
플랜지 어댑터 — ANSI 플랜지 — 직선형
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-1210-F16-150 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 NPS 1인치 ANSI 플랜지, 클래스 150 SS-1610-F32-150 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 NPS 2인치 ANSI 플랜지, 클래스 150 SS-810-F8-600 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 NPS 1/2인치 ANSI 플랜지, 클래스 600 SS-600-F8-150 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 NPS 1/2인치 ANSI 플랜지, 클래스 150 SS-810-F12-150 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 NPS 3/4인치 ANSI 플랜지, 클래스 150 SS-12M0-F32-150 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 NPS 2인치 ANSI 플랜지, 클래스 150 SS-810-F12-600 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 NPS 3/4인치 ANSI 플랜지, 클래스 600 SS-1610-F16-300 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 NPS 1인치 ANSI 플랜지, 클래스 300 SS-1610-F16-600 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 NPS 1인치 ANSI 플랜지, 클래스 600 SS-12M0-F8-150 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 NPS 1/2인치 ANSI 플랜지, 클래스 150 SS-600-F8-300 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 NPS 1/2인치 ANSI 플랜지, 클래스 300 SS-810-F8-300 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 NPS 1/2인치 ANSI 플랜지, 클래스 300 SS-810-F8-150 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 NPS 1/2인치 ANSI 플랜지, 클래스 150 SS-1210-F12-600 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 NPS 3/4인치 ANSI 플랜지, 클래스 600 SS-1210-F12-150 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 NPS 3/4인치 ANSI 플랜지, 클래스 150 SS-1610-F16-150 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 NPS 1인치 ANSI 플랜지, 클래스 150 SS-810-F32-150 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 NPS 2인치 ANSI 플랜지, 클래스 150 SS-1210-F12-300 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 NPS 3/4인치 ANSI 플랜지, 클래스 300 SS-12M0-F32-300 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 NPS 2인치 ANSI 플랜지, 클래스 300 SS-810-F16-300 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 NPS 1인치 ANSI 플랜지, 클래스 300 SS-810-F16-600 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 NPS 1인치 ANSI 플랜지, 클래스 600 SS-810-F16-150 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 NPS 1인치 ANSI 플랜지, 클래스 150 SS-10M0-F8-150 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 NPS 1/2인치 ANSI 플랜지, 클래스 150 SS-810-F12-300 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 NPS 3/4인치 ANSI 플랜지, 클래스 300 SS-12M0-F12-600 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 NPS 3/4인치 ANSI 플랜지, 클래스 600 SS-12M0-F8-300 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 NPS 1/2인치 ANSI 플랜지, 클래스 300
Product Availability by Store Location
Hours