Фланцевые переходники Swagelok®
Переходники с трубопроводных фланцев на обжимной фитинг Swagelok® обеспечивают безрезьбовой, бесшовный переход, тем самым ограничивая потенциальные места утечки на линиях КИП.
См. фланцевые переходникиФланцевые переходники Swagelok предлагают обеспечить переход между фланцевыми трубопроводными системами и трубными системами без резьбы и без сварки. Изготавливаются из цельной поковки для достижения оптимальной прочности материала и минимизации возможных протечек.
Наши фланцевые переходники доступны в различных сплавах и конструкциях, чтобы удовлетворить широкие требования заказчиков. Пользователи могут выбирать из широкого спектра уплотнительных поверхностей, включая плоские, рельефные и RTJ-версии. Фланцевые переходники выпускаются на соответствие требованиям ANSI, DIN, EN и JIS, в полном диапазоне размеров, классов давления и вариантов уплотнений. Фланцевые переходники могут включать промеряемые трубные обжимные фитинги Swagelok с торцевыми гранями под ключ для облегчения монтажа, а также иные виды торцевых соединений, отвечающих требованиям системы.
Есть вопросы о фланцевых переходниках?
플랜지 어댑터 카테고리
Catalogues des adaptateurs à bride
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
특징: 플랜지 파이핑 시스템에서 튜빙 시스템까지 나사 및 용접점 없는 변환; ASME, DIN, EN, 및 JIS 표준에 맞는 플랜지 타입; 원 피스 통합 기계 주조 몸체; 50mm 및 2in.까지의 Swagelok® 튜브 피팅 말단 연결구 사용 가능
Les avantages du raccord pour tube Swagelok®
Avec une conception qui a fait ses preuves et une fabrication précise à partir de matières premières de qualité supérieure, les raccords pour tubes Swagelok sauront répondre à vos plus hautes attentes en matière de sécurité et de fiabilité.
Découvrir les avantagesDes ressources Swagelok sélectionnées pour vous
Introduction aux raccords : déterminer le diamètre et le pas d’un filetage
Même les professionnels les plus aguerris peuvent avoir des difficultés à déterminer un filetage. Andy Hitchcock, responsable produit chez Swagelok, explique comment déterminer le diamètre et le pas des filetages de vos raccords à l’aide d’un pied à coulisse, d’un peigne à filet et d’un guide de détermination des filetages.
Optimiser des applications pétrolières et gazières mettant en œuvre des moyennes pressions avec des raccords à compression
Pour des applications moyenne pression dans des installations pétrolières et gazières de surface, découvrez les avantages des raccords à compression par rapport aux traditionnels raccords filetés à extrémité conique en termes de vitesse d’installation et de performance.
Une sécurité et une fiabilité accrues pour Shenyang Blower Works Group
Découvrez comment Swagelok Shanghai a aidé Shenyang Blower Works Group Corporation à faire faire des économies à ses clients grâce à des équipements plus fiables, tout en améliorant la sécurité de ses installations et le rendement de sa production.
Installation von Swagelok-Rohrverschraubungen
In diesem Video zeigen wir die wichtigsten Schritte bei der Installation von Swagelok-Rohrverschraubungen, die sich in zahlreichen Anwendungen weltweit durch ihre Leistung, Qualität und Zuverlässigkeit bewährt haben.