Catalogs
Relief Valves — Bleed and Purge Valves, BV and P Series — Purge Valve, Straight Pattern
Обеспечьте сброс давления из сигнального трубопровода в атмосферу для содействия в калибровке контрольного устройства с помощью клапанов сброса и продувочных клапанов Swagelok.
블리드 밸브 및 퍼지 밸브
블리드 밸브; 최대 사용 압력 10,000 psig (689 bar); 최대 온도 454 C (850F); 316 스텐레스강, 탄소강, 400 재질합금 또는 C-276 재질합금; 퍼지 밸브; 최대 사용 압력 4000 psig (275 bar); 최대 온도 315c (600f); 316 스텐레스강, 황동 또는 탄소강 재질
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-4P-2M | 황동 | 1/8인치 | 수나사 NPT | - | - | View Product |
| B-4P-4M | 황동 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | View Product |
| B-4P-4M-MP-SC11 | 황동 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | View Product |
| B-4P-6M | 황동 | 3/8인치 | 수나사 NPT | - | - | View Product |
| S-4P-4M | 탄소강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | View Product |
| SS-4P-2M | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 수나사 NPT | - | - | View Product |
| SS-4P-4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
| SS-4P-4M | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | View Product |
| SS-4P-4T | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 튜브 스터브 | - | - | View Product |
| SS-4P-6M | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 수나사 NPT | - | - | View Product |
| SS-4PM2RT | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | - | - | View Product |
| SS-4PM8 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 NPT | - | - | View Product |
| SS-4PST4 | 316 스테인리스강 | 7/16-20인치 | 수나사 UNF 나사 | - | - | View Product |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.