text.skipToContent text.skipToNavigation

스테인리스강 호스 코넥터,3/8인치 튜브 어댑터,3/8인치 호스 ID

Код изделия: SS-6-HC-A-601

Технические характеристики

Атрибут Значение
Material del Cuerpo 316 스테인리스강
Tamaño conexión 1 3/8인치
Tipo de conexión 1 스웨즈락 튜브 어댑터
Material de la conexión final 316 스테인리스강
Tamaño de la Manguera 3/8인치
eClass (4.1) 37110504
eClass (5.1.4) 37110390
eClass (6.0) 37119200
eClass (6.1) 37119200
eClass (10.1) 37119200
UNSPSC (4.03) 27121707
UNSPSC (10.0) 40141734
UNSPSC (11.0501) 40141734
UNSPSC (13.0601) 40141734
UNSPSC (15.1) 40141734
UNSPSC (17.1001) 39120000
Conectores para Tubo de Plástico

Las conexiones finales para una variedad de manguera y tubo flexible Swagelok facilitan la instalación en campo. La selección incluye racores Swagelok, adaptadores a tubo Swagelok, accesorios NPT macho, accesorios con rosca cónica ISO/BSP macho y uniones.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Предупреждение: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.

스테인리스강 호스 코넥터,3/8인치 튜브 어댑터,3/8인치 호스 ID

Код изделия: SS-6-HC-A-601
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Conectores para Tubo de Plástico
Las conexiones finales para una variedad de manguera y tubo flexible Swagelok facilitan la instalación en campo. La selección incluye racores Swagelok, adaptadores a tubo Swagelok, accesorios NPT macho, accesorios con rosca cónica ISO/BSP macho y uniones.

Технические характеристики

SS-6-HC-A-601 — 스테인리스강 호스 코넥터,3/8인치 튜브 어댑터,3/8인치 호스 ID

Атрибут Значение
Material del Cuerpo 316 스테인리스강
Tamaño conexión 1 3/8인치
Tipo de conexión 1 스웨즈락 튜브 어댑터
Material de la conexión final 316 스테인리스강
Tamaño de la Manguera 3/8인치
eClass (4.1) 37110504
eClass (5.1.4) 37110390
eClass (6.0) 37119200
eClass (6.1) 37119200
eClass (10.1) 37119200
UNSPSC (4.03) 27121707
UNSPSC (10.0) 40141734
UNSPSC (11.0501) 40141734
UNSPSC (13.0601) 40141734
UNSPSC (15.1) 40141734
UNSPSC (17.1001) 39120000
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
B-3-HC-1-2 황동 1/8인치 수나사 NPT - - Просмотр изделия
B-5-HC-1-4 Brass 1/4 in. Male NPT - - Просмотр изделия
SS-10-HC-1-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - Просмотр изделия
SS-12-HC-1-12 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT - - Просмотр изделия
SS-12-HC-1-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - Просмотр изделия
SS-12-HC-A-1211 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter - - Просмотр изделия
SS-16-HC-1-12 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT - - Просмотр изделия
SS-16-HC-1-16 316 Stainless Steel 1 in. Male NPT - - Просмотр изделия
SS-16-HC-A-1611 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Adapter - - Просмотр изделия
SS-2-HC-1-2 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT - - Просмотр изделия
SS-2-HC-1-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Просмотр изделия
SS-2-HC-7-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - Просмотр изделия
SS-2-HC-A-201 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter - - Просмотр изделия
SS-2-HC-A-401 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter - - Просмотр изделия
SS-3-HC-1-2 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT - - Просмотр изделия
SS-3-HC-1-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Просмотр изделия
SS-3-HC-7-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - Просмотр изделия
SS-4-HC-1-2 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT - - Просмотр изделия
SS-4-HC-1-200 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Просмотр изделия
SS-4-HC-1-4 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - Просмотр изделия
SS-4-HC-1-400 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-4-HC-1-4RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ - - Просмотр изделия
SS-4-HC-1-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ - - Просмотр изделия
SS-4-HC-1-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - Просмотр изделия
SS-4-HC-7-2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTめねじ - - Просмотр изделия
SS-4-HC-7-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - Просмотр изделия
SS-4-HC-A-401 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - Просмотр изделия
SS-4-HC-A-601 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - Просмотр изделия
SS-4-HC-A-6MTA 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター - - Просмотр изделия
SS-5-HC-1-2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ - - Просмотр изделия
SS-5-HC-1-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Просмотр изделия
SS-5-HC-A-401 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - Просмотр изделия
SS-6-HC-1-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Просмотр изделия
SS-6-HC-1-400 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-6-HC-1-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ - - Просмотр изделия
SS-6-HC-1-600 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-6-HC-1-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho - - Просмотр изделия
SS-6-HC-7-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra - - Просмотр изделия
SS-6-HC-7-6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT hembra - - Просмотр изделия
SS-6-HC-A-401 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-6-HC-A-811 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-8-HC-1-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - Просмотр изделия
SS-8-HC-1-6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho - - Просмотр изделия
SS-8-HC-1-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho - - Просмотр изделия
SS-8-HC-1-810 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-8-HC-7-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra - - Просмотр изделия
SS-8-HC-A-601 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-8-HC-A-811 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Просмотр изделия

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.