Kugelhähne und 90°-Kükenhähne — Mehrzweck-Kugelhähne, Serie AFS
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
Шаровые краны и пробковые краны на четверть оборота — Универсальные шаровые краны, серия AFS — 2-Way 직선형
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2SS-AFSF12 316 스테인리스강 3/4인치 암나사 NPT 3/4인치 암나사 NPT SS-AFSF8 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT SS-AFSS12 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-AFSS12-LH 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-AFSS12MM 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 12mm Swagelok® 튜브 피팅 SS-AFSS16 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-AFSS16MM 316 스테인리스강 16mm Swagelok® 튜브 피팅 16mm Swagelok® 튜브 피팅 SS-AFSS6 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-AFSS8 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-AFSS8-LH 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-AFSF8-LH 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT SS-AFSS12MM-LH 316 스테인리스강 12 mm Swagelok® 튜브 피팅 12 mm Swagelok® 튜브 피팅
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden