Racores de alta presión — Recambios y Accesorios — Juegos de Tuercas y Férulas
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Racores de alta presión — Recambios y Accesorios — Juegos de Tuercas y Férulas
Los racores para media presión serie FK Swagelok ofrecen un excelente cierre en gas y resistencia a las vibraciones en aplicaciones hasta 1378 bar (20.000 psig). Disponibles en Acero inox. 316, aleación súper dúplex 2507 o aleación 625
중압 및 고압 피팅 튜빙 밸브 및 액세서리
특징: 316 스텐레스강 구조; 537°C (1000°F)까지의 온도; 중압 (MP) 피팅, 크기—1/4 ~ 1 in., 압력 등급—최대 20 000 psig (1378 bar); 고압 (HP) 피팅, 크기—1/4 ~ 9/16 in., 압력 등급—최대 60 000 psig (4134 bar); NACE® MR0175/ISO15156 적합
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-4FK-NFSET | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok®중압 튜브 피팅 너트 및 페럴 세트 | - | - | Ver producto |
SS-6FK-NFSET | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok®중압 튜브 피팅 너트 및 페럴 세트 | - | - | Ver producto |
SS-8FK-NFSET | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok®중압 튜브 피팅 너트 및 페럴 세트 | - | - | Ver producto |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.