Quick-Connects — PTFE-Sealed Quick-Connects
Valves available with these specifications:
- 1/8 to 1 in. (6 to 12 mm)
- 0°F (–17°C) to 350°F (176°C)
- 316 stainless steel, alloy 400
- 50 psig (3.4 bar) to 4500 psig (310 bar)
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
Quick-Connects — PTFE-Sealed Quick-Connects — DESO 스템
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-QTM2-D-600 Xylan® 코팅 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QTM2-D-8M0K2 Xylan® 코팅 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QTM8-D-16PF Xylan® 코팅 316 스테인리스강 1인치 암나사 NPT - - SS-QTM8-D-8PM Xylan® 코팅 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT - - SS-QTM8-D-810 Xylan® 코팅 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QTM2-D-400 Xylan® 코팅 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QTM2-D-4PM Xylan® 코팅 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - SS-QTM2-D-4PMK5 Xylan® 코팅 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - SS-QTM2-D-6M0 Xylan® 코팅 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QTM4-D-400 Xylan® 코팅 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QTM4-D-600 Xylan® 코팅 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QTM8-D-1210 Xylan® 코팅 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QTM8-D-12PM Xylan® 코팅 316 스테인리스강 3/4인치 수나사 NPT - - SS-QTM8-D-8PF Xylan® 코팅 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT - - SS-QTM2-D-4PMK3 Xylan® 코팅 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - SS-QTM2-D-8M0K4 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QTM8-D-16PM Xylan® 코팅 316 스테인리스강 1인치 수나사 NPT - - SS-QTM2-D-4PF Xylan® 코팅 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - SS-QTM2-D-4PMK2 Xylan® 코팅 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - SS-QTM4-D-4PM Xylan® 코팅 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - SS-QTM8-D-12PF Xylan® 코팅 316 스테인리스강 3/4인치 암나사 NPT - - -
Quick-Connects — PTFE-Sealed Quick-Connects — 판넬용 몸체
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-QTM2A-B1-400 Xylan® 코팅 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - -
Quick-Connects — PTFE-Sealed Quick-Connects — 몸체
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeM-QTM2A-B-4PF 합금 400 1/4인치 암나사 NPT - - SS-QTM8A-B-1610 Xylan® 코팅 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QTM8A-B-16PF Xylan® 코팅 316 스테인리스강 1인치 암나사 NPT - - SS-QTM2A-B-4PMK5 Xylan® 코팅 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - SS-QTM2A-B-600 Xylan® 코팅 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QTM2A-B-8M0K4 Xylan® 코팅 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QTM2A-B-4PF Xylan® 코팅 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - SS-QTM2A-B-4PM Xylan® 코팅 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - SS-QTM2A-B-4PMK2 Xylan® 코팅 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - SS-QTM8A-B-12PF Xylan® 코팅 316 스테인리스강 3/4인치 암나사 NPT - - SS-QTM8A-B-12PM Xylan® 코팅 316 스테인리스강 3/4인치 수나사 NPT - - SS-QTM8A-B-16PM Xylan® 코팅 316 스테인리스강 1인치 수나사 NPT - - SS-QTM8A-B-8PF Xylan® 코팅 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT - - SS-QTM8A-B-8PM Xylan® 코팅 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT - - SS-QTM2A-B-6M0 Xylan® 코팅 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QTM2A-B-8M0K2 Xylan® 코팅 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QTM4A-B-400 Xylan® 코팅 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QTM4A-B-4PF Xylan® 코팅 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - SS-QTM4A-B-4PM Xylan® 코팅 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - SS-QTM4A-B-600 Xylan® 코팅 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QTM8A-B-1210 Xylan® 코팅 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QTM4A-B-6PF Xylan® 코팅 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 NPT - - SS-QTM8A-B-810 Xylan® 코팅 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QTM2A-B-400 Xylan® 코팅 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - -
Quick-Connects — PTFE-Sealed Quick-Connects — 스템
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-QTM2-S-400 Xylan® 코팅 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - -
Product Availability by Store Location
Hours