text.skipToContent text.skipToNavigation
Enchufe Rápido

Enchufes Rápidos Swagelok®

Conecte rápidamente y con confianza utilizando nuestra amplia variedad de configuraciones de enchufes rápidos para reducir el derrame y la inclusión de aire en su sistema.

Ver Enchufes Rápidos

Los enchufes rápidos Swagelok® permiten hacer conexiones de forma fácil y eficiente, sin necesidad de torcer, girar ni de llaves, gracias a la acción de conexión mediante simple empuje.

Los enchufes rápidos Swagelok están disponibles en un amplio rango de configuraciones, conectores de espiga y base, y conexiones finales. Las opciones incluyen modelos de cierre en la base y cierre en la base y en la espiga, así como diseños de gran caudal, instrumentación, miniatura y junta de PTFE.

  • Excepto si está codificado, cualquier espiga de enchufe rápido se instalará en cualquier cuerpo de enchufe rápido de la misma serie y tamaño.
  • Hay disponible una gran variedad de conexiones finales, incluidos adaptadores a tubo, conexiones roscadas ISO y AN y soldadura de tubería.
  • Las versiones de gran caudal tienen un diseño compacto y juntas tóricas que se sustituyen fácilmente sin desmontar el cuerpo.
  • Las versiones en miniatura tienen diseños ligeros y compactos que facilitan la operación con los dedos y tienen volúmenes muertos bajos que reducen el derrame y la inclusión de aire.
  • Las versiones con juntas de PTFE tienen un diseño de válvula enrasada que reduce la inclusión de aire y el derrame, así como juntas encastradas para mayor protección.

¿Necesita ayuda para seleccionar una válvula?

Contacte con los Especialistas Locales

Categorías de Enchufes Rápidos

Enchufes rápidos con juntas de PTFE

Enchufes rápidos con juntas de PTFE

Los enchufes rápidos con juntas de PTFE tienen un diseño de válvula enrasada que reduce el derrame y la inclusión de aire al mismo tiempo que asegura una operación rápida y fácil.

Enchufes rápidos de gran caudal

Enchufes rápidos de gran caudal

Los enchufes rápidos de gran caudal ofrecen un caudal total sin restricciones de orificios. La junta tórica se reemplaza fácilmente sin desmontar el cuerpo.

Enchufes rápidos en miniatura

Enchufes rápidos en miniatura

Utilice los enchufes rápidos en miniatura, ligeros y de diseño compacto para la operación con los dedos, con bajo volumen muerto que minimiza el derrame y la inclusión de aire.

Enchufes rápidos para instrumentación

Enchufes rápidos para instrumentación

Conozca los enchufes rápidos para instrumentación con inserto del vástago de una sola junta tórica, para mejorar la contención y acoplamiento de conexión mediante simple empuje que facilita y agiliza la operación.

Recambios y Accesorios

Recambios y Accesorios

Explore la variedad de recambios y accesorios para enchufes rápidos de acero inoxidable, incluyendo protectores de la espiga, protectores del cuerpo y protectores del cuerpo para contención de la presión.

クイック・コネクツのカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

流量係数(C<sub>v</sub>値)計算ツール

流量を計算して適切なバルブを選定する

流量係数(Cv値)計算ツールを使用することで、ニーズに適したサイズのバルブを選定することができます。

ツールを使用する

関連資料/コラム記事

流体システム用のバルブ選定
産業用流体システムに適したバルブを選定する方法

産業用流体システムやサンプリング・システムの設計アプリケーションに適したバルブを選定するためのSTAMPEDメソッドの適用方法を紹介します。

化学/石油精製業界において、フュージティブ・エミッションを削減する
低排出認証付きバルブを使用して、フュージティブ・エミッション(排出物の漏れ)に伴うコストを最小限に抑える

化学/石油精製業界では、フュージティブ・エミッションに関する懸念が高まっています。低排出認証付きバルブを使用することで、施設と収益を保護することができます。今回は、低排出認証付きバルブとは何か、どのように試験を行っているか、そして低排出認証付きバルブを使用するとどのようなメリットが得られるかを紹介します。

一般産業用流体システム内のブロック・バルブ
ブロック・バルブで一般産業用流体システムを遮断する方法

一般産業用流体システムのメンテナンスを行う際は、プラントの安全を確保するため、事前にラインを遮断する必要があります。流体システム・ラインを安全に遮断できる方法のひとつは、2個のブロック・バルブを並べて取り付ける方法です。今回は、システムに最適な構成を設計する方法を紹介します。

半導体産業向けのSwagelok超高純度用ALD20シリーズ・バルブのクリーンルームでの組み立て
1つの新しいバルブが半導体製造を変える3つの理由

今回は、原子層蒸着(ALD)バルブの最新テクノロジーが、ハイテク半導体メーカーにもたらす影響について紹介します。

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.