Catalogs
Rubber Hose — End Connections — End Connections
End connections for a variety of Swagelok hoses and flexible tubing, enable easy field installation. Selection includes Swagelok tube fittings, Swagelok tube adapters, male NPT fittings, male ISO/BSP tapered fittings, and unions.
호스 및 연성 튜빙
호스 조립품, 벌크 호스, 연성 튜빙 및 연결구; 내부 코어 재질로는 금속, PTFE, PFA, 비닐, 나일론, 폴리에틸렌 및 고무 등이 있습니다.; 공칭 호스 크기 1/8 ~ 2 in.; 매우 다양한 인치 및 미터 규격의 연결구; 고객 요청 길이 제공; 커버, 태그 부착 및 테스트 옵션 제공
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-PB12-PM12 | 황동 | 3/4인치 | 수나사 NPT | - | - | View Product |
| B-PB12-TA12 | 황동 | 3/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | - | - | View Product |
| B-PB4-MT4 | 황동 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | - | - | View Product |
| B-PB4-PM4 | 황동 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | View Product |
| B-PB4-TA4 | 황동 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | - | - | View Product |
| B-PB6-MT6 | 황동 | 3/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | - | - | View Product |
| B-PB6-PM4 | 황동 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | View Product |
| B-PB6-PM6 | 황동 | 3/8인치 | 수나사 NPT | - | - | View Product |
| B-PB6-TA6 | 황동 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | - | - | View Product |
| B-PB6-TM10 | 황동 | 10mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | - | - | View Product |
| B-PB8-PM8 | 황동 | 1/2인치 | 수나사 NPT | - | - | View Product |
| B-PB8-TA8 | 황동 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | - | - | View Product |
| B-PB8-TM12 | 황동 | 12mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | - | - | View Product |
| SS-PB12-PM12 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 수나사 NPT | - | - | View Product |
| SS-PB12-TA12 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | - | - | View Product |
| SS-PB16-TA16 | 316 스테인리스강 | 1인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | - | - | View Product |
| SS-PB4-6 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 다목적 푸쉬-온(Push-On) 호스 인서트 | - | - | View Product |
| SS-PB4-MT4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | - | - | View Product |
| SS-PB4-PM4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | View Product |
| SS-PB4-SL4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
| SS-PB4-TA4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | - | - | View Product |
| SS-PB4-TM6 | 316 스테인리스강 | 6mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | - | - | View Product |
| SS-PB4-TM8 | 316 스테인리스강 | 8mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | - | - | View Product |
| SS-PB6-6 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 다목적 푸쉬-온(Push-On) 호스 인서트 | - | - | View Product |
| SS-PB6-MT6 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | - | - | View Product |
| SS-PB6-PM4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | View Product |
| SS-PB6-PM6 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 수나사 NPT | - | - | View Product |
| SS-PB6-SL6 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
| SS-PB6-TA4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | - | - | View Product |
| SS-PB6-TA6 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | - | - | View Product |
| SS-PB6-TA8 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | - | - | View Product |
| SS-PB6-TM10 | 316 스테인리스강 | 10mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | - | - | View Product |
| SS-PB6-TM8 | 316 스테인리스강 | 8mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | - | - | View Product |
| SS-PB8-6 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 다목적 푸쉬-온(Push-On) 호스 인서트 | - | - | View Product |
| SS-PB8-MT8 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | - | - | View Product |
| SS-PB8-PM8 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 NPT | - | - | View Product |
| SS-PB8-SL8 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
| SS-PB8-TA8 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | - | - | View Product |
| SS-PB8-TM12 | 316 스테인리스강 | 12mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | - | - | View Product |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.