Soupapes de sécurité proportionnelles Swagelok®
Certifiées conformes à la DESP, les soupapes de sécurité proportionnelles série PRV offrent une protection contre les surpressions.
Prendre contact pour en savoir plusПропорциональные предохранительные клапаны серии PRV имеют пять диапазонов настройки рабочей пружины. Устройства настраивают, испытывают, фиксируют и маркируют для обеспечения требуемого значения. Они открываются постепенно, с ростом давления над величиной установки, и закрываются при снижении давления в системе ниже установки.
Кроме того, предохранительные клапаны серии PRV:
- Сертификация согласно требованиям PED 2014/68/EU, Категория IV
- имеют маркировку CE по условиям Директивы PED как предохранительный клапан согласно ISO-4126-1
Опциональные переходные торцевые соединения обеспечивают свободу действий при монтаже при различных настройках системы.
Технические характеристики
| Рабочее давление | до 6000 psig (413 бар ман) |
| Установка давления | От 145 до 6000 psig (от 10,0 до 413 бар ман) |
| Материалы уплотнения | Фторуглерод FKM и нитрил |
Каталоги пропорциональных предохранительных клапанов
Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Features: Gas and liquid service; Working pressure: 6000 psig (413 bar); Set pressures from 145 to 6000 psig (10.0 to 413 bar); All 316L stainless steel construction; 1/4 through 1 in. NPT and ISO/BSP parallel thread end connections; Certified to PED 97/23/EC Category IV
Вычислите расход для правильного подбора ЗРА
Воспользуйтесь калькулятором коэффициента расхода (Cv), чтобы подобрать клапан правильного размера в соответствии с вашими потребностями.
Использовать инструментРесурсы Swagelok специально для вас
Как правильно подобрать ЗРА для вашей промышленной системы
Узнайте, как на практике применять метод STAMPED для подбора ЗРА, лучше всего соответствующей областям применения вашей жидкостной/газовой или пробоотборной системы.
Как изолировать промышленные жидкостные и газовые системы запорной арматурой
Изоляция трубопроводов в промышленных жидкостных и газовых системах перед проведением технического обслуживания критически важна для безопасности предприятия. Одним из самых безопасных способов изоляции трубопровода жидкостной или газовой системы является установка двух запорных клапанов. Узнайте, как запроектировать необходимые клапанные сборки для вашей системы.
Mesures du process – Meilleures pratiques concernant les lignes d’impulsion
Identifier un problème dans une ligne d’instrumentation de process peut s’avérer compliqué si on se concentre uniquement sur le transmetteur. Découvrez comment résoudre ces problèmes avec les conseils et les bonnes pratiques de Swagelok.
Combler le déficit de compétences en fabrication avec une équipe bien formée
Avec une main-d’œuvre industrielle vieillissante et proche de la retraite, le secteur manufacturier se tourne vers les jeunes générations pour remplacer un personnel expert. Découvrez comment concevoir un programme de formation efficace sur les systèmes fluides.