Регуляторы обратного давления, подпружиненные — Регуляторы обратного давления
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
Регуляторы обратного давления, подпружиненные — Регуляторы обратного давления
В серию KBP входят высокочувствительные регуляторы общего назначения, предназначенные для контроля уровня обратного давления в аналитических или промышленных системах перед регулятором.
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Максимальное давление на входе
|
Диапазон регулирования давления
|
Отверстия
|
Конфигурация отверстий
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
KBP1E0A4A5A20000 | 316 스테인리스강 | 50psig (3.4bar) | 0 ~ 50psig(3.4bar) | 1/4인치 암나사 NPT | A | Просмотр изделия |
KBP1F0A4A5A20000 | 316 스테인리스강 | 100psig(6.8bar) | 0 ~ 100psig(6.8bar) | 1/4인치 암나사 NPT | A | Просмотр изделия |
KBP1F0D4A5A20000 | 316 스테인리스강 | 100psig(6.8bar) | 0 ~ 100psig(6.8bar) | 1/4인치 암나사 NPT | D | Просмотр изделия |
KBP1G0A4A5A20000 | 316 스테인리스강 | 250psig(17.2bar) | 0 ~ 250psig(17.2bar) | 1/4인치 암나사 NPT | A | Просмотр изделия |
KBP1J0A4A5A20000 | 316 스테인리스강 | 500psig(34.4bar) | 0 ~ 500psig(34.4bar) | 1/4인치 암나사 NPT | A | Просмотр изделия |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。