|
스테인리스강 블리드 밸브, 1/8인치 MNPT, 스테인리스강 바 핸들
Réf. pièce : SS-BVM2-SH
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
Purgeur, configuration droiteFacilitez l'étalonnage des dispositifs de contrôle en évacuant la pression de la ligne de mesure vers l'atmosphère, avec les purgeurs et vannes de purge Swagelok. Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
스테인리스강 블리드 밸브, 1/8인치 MNPT, 스테인리스강 바 핸들
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Purgeur, configuration droite
블리드 밸브; 최대 사용 압력 10,000 psig (689 bar); 최대 온도 454 C (850F); 316 스텐레스강, 탄소강, 400 재질합금 또는 C-276 재질합금; 퍼지 밸브; 최대 사용 압력 4000 psig (275 bar); 최대 온도 315c (600f); 316 스텐레스강, 황동 또는 탄소강 재질
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Features: Alloy 625, alloy 825, or SAF 2507™ super duplex stainless steel materials ; Working pressures up to 10 000 psig (689 bar); Temperatures up to 850°F (454°C)
Spécifications
SS-BVM2-SH — 스테인리스강 블리드 밸브, 1/8인치 MNPT, 스테인리스강 바 핸들
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matériau du corps | Acier inoxydable 316 |
| Procédé de nettoyage | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| Dimension du raccordement 1 | 1/8 po |
| Type du raccordement 1 | Filetage NPT mâle |
| Dimension du raccordement 2 | 3/16 po |
| Type du raccordement 2 | Embout de tube |
| Type de poignée | Poignée en T en acier inoxydable |
| Certification faibles émissions | Oui |
| eClass (4.1) | 37010264 |
| eClass (5.1.4) | 27293301 |
| eClass (6.0) | 27293390 |
| eClass (6.1) | 27293390 |
| eClass (10.1) | 27293390 |
| UNSPSC (4.03) | 40141600 |
| UNSPSC (10.0) | 40141600 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141600 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141600 |
| UNSPSC (15.1) | 40141658 |
| UNSPSC (17.1001) | 40141658 |
Ressources
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-BVM2 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 수나사 NPT | 3/16인치 | 벤트 튜브 | Afficher le produit |
| SS-BVM4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 3/16인치 | 벤트 튜브 | Afficher le produit |
| SS-BVM4-C3-SH | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 3/16인치 | 미늘(Barb) 가공된 벤트 튜브 | Afficher le produit |
| SS-BVM4RT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 3/16인치 | 벤트 튜브 | Afficher le produit |
| SS-BVM4-SH | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 3/16인치 | 벤트 튜브 | Afficher le produit |
| SS-BVM6 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 수나사 NPT | 3/16인치 | 벤트 튜브 | Afficher le produit |
| SS-BVM8 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 3/16인치 | 벤트 튜브 | Afficher le produit |
| SS-BVM8-SH | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 3/16인치 | 벤트 튜브 | Afficher le produit |
| SS-BVST4 | 316 스테인리스강 | 7/16-20인치 | 수나사 UNF 나사 | 3/16인치 | 벤트 튜브 | Afficher le produit |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.