|
Raccordement de flexible thermoplastique, adaptateur pour tube 1/2 po en acier au carbone, diam. flexible 1/2 po
Referencia #: S-TP8-TA8
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
Conectores para Manguera TermoplásticaLas conexiones finales para una variedad de manguera y tubo flexible Swagelok facilitan la instalación en campo. La selección incluye racores Swagelok, adaptadores a tubo Swagelok, accesorios NPT macho, accesorios con rosca cónica ISO/BSP macho y uniones. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios ContactSi vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
Sélection des produits en toute sécurité :
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système. Advertencia: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
Advertencia: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Raccordement de flexible thermoplastique, adaptateur pour tube 1/2 po en acier au carbone, diam. flexible 1/2 po
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Conectores para Manguera Termoplástica
호스 조립품, 벌크 호스, 연성 튜빙 및 연결구; 내부 코어 재질로는 금속, PTFE, PFA, 비닐, 나일론, 폴리에틸렌 및 고무 등이 있습니다.; 공칭 호스 크기 1/8 ~ 2 in.; 매우 다양한 인치 및 미터 규격의 연결구; 고객 요청 길이 제공; 커버, 태그 부착 및 테스트 옵션 제공
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Especificaciones
S-TP8-TA8 — Raccordement de flexible thermoplastique, adaptateur pour tube 1/2 po en acier au carbone, diam. flexible 1/2 po
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material del Cuerpo | Acier au carbone |
| Tamaño conexión 1 | 1/2 po |
| Tipo de conexión 1 | Adaptateur pour tube Swagelok® |
| Material de la conexión final | Acier au carbone |
| Tamaño de la Manguera | 1/2 po |
| eClass (4.1) | 37110306 |
| eClass (5.1.4) | 37110390 |
| eClass (6.0) | 37119200 |
| eClass (6.1) | 37119200 |
| eClass (10.1) | 37119200 |
| UNSPSC (4.03) | 27121707 |
| UNSPSC (10.0) | 40141734 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141734 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141734 |
| UNSPSC (15.1) | 40141734 |
| UNSPSC (17.1001) | 39120000 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-TP12-TA12 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | - | - | Ver producto |
| SS-TP16-TA16 | 316 스테인리스강 | 1인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | - | - | Ver producto |
| SS-TP4-AS4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 JIC (AN) 37° 회전형 | - | - | Ver producto |
| SS-TP4-PM4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | Ver producto |
| SS-TP4-SL4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
| SS-TP4-TA4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | - | - | Ver producto |
| SS-TP4-TM6 | 316 스테인리스강 | 6mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | - | - | Ver producto |
| SS-TP6-TA6 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | - | - | Ver producto |
| SS-TP8-AS8 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 암나사 JIC (AN) 37° 회전형 | - | - | Ver producto |
| SS-TP8-PM8 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 NPT | - | - | Ver producto |
| SS-TP8-SL8 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
| SS-TP8-TA8 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | - | - | Ver producto |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.