text.skipToContent text.skipToNavigation

Base enchufe rápido con juntas de PTFE para instrumentación de acero inox., 8 mm Swagelok, Código amarillo (Serie QTM2)

Referencia #: SS-QTM2A-B-8M0K4

Especificaciones

Atributo Valor
Inclusión de aire 0,1 cm3
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan®
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 8 mm
Tipo de conexión 1 Racor Swagelok®
Cv Máximo 0,8 - Acoplada con espiga DESO, 0,9 - acoplada con espiga SESO
Lubricante Grasa Krytox 240AC
Material de la junta tórica PTFE
Rango de Presión Desacoplado a Temp. Ambiente 68,9 BAR @ -17°C a 48°C / 1000 PSIG @ 0°F a 120°F
Rango de Presión (Durante la conexión y desconexión) 17,2 BAR @ 21°C / 250 PSIG @ 70°F
Serie QTM2
Funda Especial Manguito de la base codificado amarillo
Derrame 0,1 cm3
Pruebas 0,1 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (6.0) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 40141721
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Bases

La integridad de los sistemas, mejorada con los enchufes rápidos Swagelok con juntas de PTFE encastradas para aumentar la protección, químicamente compatibles con muchas sustancias químicas utilizadas en aplicaciones peligrosas.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Base enchufe rápido con juntas de PTFE para instrumentación de acero inox., 8 mm Swagelok, Código amarillo (Serie QTM2)

Referencia #: SS-QTM2A-B-8M0K4
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Bases
La integridad de los sistemas, mejorada con los enchufes rápidos Swagelok con juntas de PTFE encastradas para aumentar la protección, químicamente compatibles con muchas sustancias químicas utilizadas en aplicaciones peligrosas.

Especificaciones

SS-QTM2A-B-8M0K4 — Base enchufe rápido con juntas de PTFE para instrumentación de acero inox., 8 mm Swagelok, Código amarillo (Serie QTM2)

Atributo Valor
Inclusión de aire 0,1 cm3
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan®
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 8 mm
Tipo de conexión 1 Racor Swagelok®
Cv Máximo 0,8 - Acoplada con espiga DESO, 0,9 - acoplada con espiga SESO
Lubricante Grasa Krytox 240AC
Material de la junta tórica PTFE
Rango de Presión Desacoplado a Temp. Ambiente 68,9 BAR @ -17°C a 48°C / 1000 PSIG @ 0°F a 120°F
Rango de Presión (Durante la conexión y desconexión) 17,2 BAR @ 21°C / 250 PSIG @ 70°F
Serie QTM2
Funda Especial Manguito de la base codificado amarillo
Derrame 0,1 cm3
Pruebas 0,1 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (6.0) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 40141721
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
M-QTM2A-B-4PF Alliage 400 1/4 po Filetage NPT femelle - - Ver producto
SS-QTM2A-B-400 Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QTM2A-B-4PF Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 1/4 po Filetage NPT femelle - - Ver producto
SS-QTM2A-B-4PM Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 1/4 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-QTM2A-B-4PMK2 Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 1/4 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-QTM2A-B-4PMK5 Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - Ver producto
SS-QTM2A-B-600 Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Ver producto
SS-QTM2A-B-6M0 Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Ver producto
SS-QTM2A-B-8M0K2 Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Ver producto
SS-QTM4A-B-400 Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QTM4A-B-4PF Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 1/4 pulg. NPT hembra - - Ver producto
SS-QTM4A-B-4PM Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 1/4 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-QTM4A-B-600 Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QTM4A-B-6PF Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 3/8 pulg. NPT hembra - - Ver producto
SS-QTM8A-B-1210 Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 3/4 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QTM8A-B-12PF Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 3/4 pulg. NPT hembra - - Ver producto
SS-QTM8A-B-12PM Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 3/4 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-QTM8A-B-1610 Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 1 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QTM8A-B-16PF Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 1 pulg. NPT hembra - - Ver producto
SS-QTM8A-B-16PM Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 1 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-QTM8A-B-810 Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QTM8A-B-8PF Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 1/2 pulg. NPT hembra - - Ver producto
SS-QTM8A-B-8PM Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 1/2 pulg. NPT macho - - Ver producto

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.