text.skipToContent text.skipToNavigation

스테인리스강 고압 비례식 릴리프 밸브, 1/4인치 MNPT x 1/4인치 FNPT, 에틸렌프로필렌 밀폐

Réf. pièce : SS-4R3A5-EP

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4 po
Type du raccordement 1 Filetage NPT mâle
Dimension du raccordement 2 1/4 po
Type du raccordement 2 Filetage NPT femelle
Type de poignée Sans poignée
Pression nominale à température ambiante 6000 PSIG À 100°F / 413 BAR À 37°C
Matériau d'étanchéité Éthylène propylène
Catégorie d'usage Haute pression
Tests Pas de test optionnel
eClass (4.1) 37010901
eClass (5.1.4) 37019901
eClass (6.0) 37010901
eClass (6.1) 37019901
eClass (10.1) 37019901
UNSPSC (4.03) 40141606
UNSPSC (10.0) 40141606
UNSPSC (11.0501) 40141606
UNSPSC (13.0601) 40141606
UNSPSC (15.1) 40141606
UNSPSC (17.1001) 40183109
Soupape haute pression

Protégez vos équipements contre les surpressions dans de nombreuses applications, avec les soupapes proportionnelles Swagelok, dont la pression de tarage se règle simplement depuis l'extérieur.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

스테인리스강 고압 비례식 릴리프 밸브, 1/4인치 MNPT x 1/4인치 FNPT, 에틸렌프로필렌 밀폐

Réf. pièce : SS-4R3A5-EP
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Soupape haute pression
Protégez vos équipements contre les surpressions dans de nombreuses applications, avec les soupapes proportionnelles Swagelok, dont la pression de tarage se règle simplement depuis l'extérieur.

Spécifications

SS-4R3A5-EP — 스테인리스강 고압 비례식 릴리프 밸브, 1/4인치 MNPT x 1/4인치 FNPT, 에틸렌프로필렌 밀폐

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4 po
Type du raccordement 1 Filetage NPT mâle
Dimension du raccordement 2 1/4 po
Type du raccordement 2 Filetage NPT femelle
Type de poignée Sans poignée
Pression nominale à température ambiante 6000 PSIG À 100°F / 413 BAR À 37°C
Matériau d'étanchéité Éthylène propylène
Catégorie d'usage Haute pression
Tests Pas de test optionnel
eClass (4.1) 37010901
eClass (5.1.4) 37019901
eClass (6.0) 37010901
eClass (6.1) 37019901
eClass (10.1) 37019901
UNSPSC (4.03) 40141606
UNSPSC (10.0) 40141606
UNSPSC (11.0501) 40141606
UNSPSC (13.0601) 40141606
UNSPSC (15.1) 40141606
UNSPSC (17.1001) 40183109
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
SS-4R3A 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-4R3A1 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-4R3A5 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT Afficher le produit
SS-4R3A5-BU 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT Afficher le produit
SS-4R3A5-KZ 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT Afficher le produit
SS-4R3A5-NE 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT Afficher le produit
SS-4R3A5-RT 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-4R3A-BU 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-4R3A-EP 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-4R3A-KZ 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-6R3A-MM 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 6mm Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-8R3A-MM 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 8mm Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-R4M8F8 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT Afficher le produit
SS-R4M8S8 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-R4S12MM 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 12mm Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-R4S8 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.