-
수나사 코넥터 — VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅
그랜드와 가스켓 사이에 확실한 면 밀폐를 구축하여 고순도 금속 대 금속 밀폐를 유지하는 동시에 누설 없는 연결을 달성할 수 있습니다. 이 사양에 사용 가능한 피팅: 1/4~1/2인치 직선형, 엘보우 316, 316L 또는 316L VAR 스테인리스강 최대 2800 psig(192 bar)~4500 psig(310 bar) 그랜드와 가스켓 사이에 확실한 면 밀폐를 구축하여 고순도 금속 대 금속 밀폐를 유지하는 동시에 누설 없는 연결을 달성할 수 있습니다.
-
리듀서 — VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅
초고순도 시스템용으로 설계된 이 피팅은 다양한 크기의 튜브를 연결하며 탁월한 신뢰성과 누설 무결성을 제공합니다. 이 사양에 사용 가능한 피팅: 1/8~1/2인치 유니온, 어댑터, 부싱 316 스테인리스강 최대 2800 psig(192 bar)~10,000 psig(689 bar) 초고순도 시스템용으로 설계된 이 피팅은 다양한 크기의 튜브를 연결하며 탁월한 신뢰성과 누설 무결성을 제공합니다.
-
숏 판넬용 — VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅
컴팩트 디자인이 필요한 고순도 애플리케이션에서 파티션의 두 면 사이에 누설 없는 밀폐를 제공하는 이 쇼트 판넬용 부품을 사용하십시오. 이 사양에 사용 가능한 피팅: 1/8~1/2인치(6~18 mm) 맞대기 용접, 소켓 용접 316 또는 316L VAR 스테인리스강 최대 2800 psig(192 bar)~8500 psig(585 bar) 컴팩트 디자인이 필요한 고순도 애플리케이션에서 파티션의 두 면 사이에 누설 없는 밀폐를 제공하는 이 쇼트 판넬용 부품을 사용하십시오.
-
숏 그랜드 — VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅
체결할 때 메탈 가스켓을 양 끝에서 압축하여 꼼꼼한 면 밀폐를 구축하면 더 컴팩트한 애플리케이션에서 신뢰성 높은 밀폐를 제공할 수 있습니다. 이 사양에 사용 가능한 피팅: 1/8~1/2인치(6~18 mm) 맞대기 용접, 소켓 용접 316, 316L 또는 316L VAR 스테인리스강, C-22 합금 최대 2800 psig(192 bar)~8500 psig(585 bar) 체결할 때 메탈 가스켓을 양 끝에서 압축하여 꼼꼼한 면 밀폐를 구축하면 더 컴팩트한 애플리케이션에서 신뢰성 높은 밀폐를 제공할 수 있습니다.
-
너트, 가스켓 및 액세서리 — VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅
이러한 리소스를 통해 진공에서 양압까지 장기간 누설 없는 밀폐를 달성할 수 있습니다. 이 사양에 사용 가능한 피팅: 1/8~1인치 가스켓, 수나사 너트, 수나사 분리형 너트, 쇼트 수나사 너트, 밸브 잠금 장치, 암나사 너트, 암나사 분리형 너트, 피팅 잠금 장치 316 또는 316L 스테인리스강, 니켈, 구리, PTFE 최대 10,000 psig(689 bar) 이러한 리소스를 통해 진공에서 양압까지 장기간 누설 없는 밀폐를 달성할 수 있습니다.
-
유니온 — VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅
Swagelok VCR® 피팅은 최초의 진공 커플링 피팅이며, 금속 대 금속 밀폐 연결에 대한 산업 표준을 정립했습니다. 이 사양에 사용 가능한 피팅: 1/8~3/4인치 직선형, 엘보우, 크로스, 티 316, 316L 또는 316L VAR 스테인리스강 최대 1900 psig(130 bar)~11,200 psig(771 bar) Swagelok VCR® 피팅은 최초의 진공 커플링 피팅이며, 금속 대 금속 밀폐 연결에 대한 산업 표준을 정립했습니다.
-
관통 유로형 퀵 코넥트 — 퀵 코넥트
관통 유료형 퀵 커넥트는 오리피스 제한 없는 관통 유로를 제공합니다. O-링은 몸체를 분해하지 않고 손쉽게 교체할 수 있습니다. 이 사양에 사용 가능한 밸브: 1/4~1인치(6 mm) –50°F(–45°C)~500°F(260°C) 316 스테인리스강, 황동 150 psig(10.3 bar)~6000 psig(413 bar) 관통 유료형 퀵 커넥트는 오리피스 제한 없는 관통 유로를 제공합니다. O-링은 몸체를 분해하지 않고 손쉽게 교체할 수 있습니다.
-
계장용 퀵 코넥트 — 퀵 코넥트
차단 성능을 개선하는 단일 O-링 스템 인서트와 빠르고 손쉬운 작동이 가능한 푸시 연결(Push-to-Connect) 커플링이 있는 계장 퀵 커넥트를 찾아보십시오. 이 사양에 사용 가능한 밸브: 1/8~1/2인치(6~12 mm) –50°F(–45°C)~500°F(260°C) 316 스테인리스강, 황동 150 psig(10.3 bar)~3000 psig(206 bar) 차단 성능을 개선하는 단일 O-링 스템 인서트와 빠르고 손쉬운 작동이 가능한 푸시 연결(Push-to-Connect)...
-
미니어처 퀵 코넥트 — 퀵 코넥트
유출과 공기 유입을 최소화할 수 있도록 무용 용적이 적으며 손가락 끝으로 작동이 가능한 경량 컴팩트 디자인의 미니어처 퀵 커넥트를 사용해보십시오. 이 사양에 사용 가능한 밸브: 1/16~1/8인치 –50°F(–45°C)~500°F(260°C) 316 스테인리스강, 황동 150 psig(10.3 bar)~4000 psig(275 bar) 유출과 공기 유입을 최소화할 수 있도록 무용 용적이 적으며 손가락 끝으로 작동이 가능한 경량 컴팩트 디자인의 미니어처 퀵 커넥트를 사용해보십시오.
-
PTFE 퀵 코넥트 — 퀵 코넥트
PTFE 밀폐 퀵 커넥트는 공기 유입과 유출을 줄이는 동시에 빠르고 간편한 작동을 보장하는 플러시 밸브 디자인이 적용되었습니다. 이 사양에 사용 가능한 밸브: 1/8~1인치(6~12 mm) 0°F(–17°C)~350°F(176°C) 316 스테인리스강, 400 합금 50 psig(3.4 bar)~4500 psig(310 bar) PTFE 밀폐 퀵 커넥트는 공기 유입과 유출을 줄이는 동시에 빠르고 간편한 작동을 보장하는 플러시 밸브 디자인이 적용되었습니다.