Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Warnung: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Tige de raccord rapide en acier inoxydable avec vanne, étanchéité PTFE, raccord pour tube 8 mm, clé orange (série QTM2)
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
DESO-Stecker
Verbessern Sie die Integrität von Systemen mit unseren PTFE-abgdichteten Schnellkupplungen, die zum Schutz mit Dichtungsaussparungen ausgestattet sind und miit zahlreichen Substanzen verträglich sind, die in gefährlichen Anwendungen eingesetzt werden.
QC, QF, QM, 및 QTM 시리즈■ 비틀림, 회전 및 렌치 작업이 필요 없음■ 단일 차단용, 양단 차단용 및 대용량용 모델
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Good practices for operation of Swagelok Quick-Connects.
Good practices for operation of Swagelok Quick-Connects.
Technische Daten
Attribute | Wert |
---|---|
Körperwerkstoff | Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® |
Reinigungsverfahren | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
Größe Verbindung 1 | 8 mm |
Typ Verbindung 1 | Raccord Swagelok® pour tubes |
Maximaler Cv | 0,8 en association avec un corps standard |
Schmierstoff | Graisse Krytox 240AC |
O-Ring-Material | PTFE |
Druckbereich entkuppelt bei Raumtemperatur | 1000 PSIG DE 0 120°F / 68,9 BAR DE -17 à 48°C |
Druck / Temperatur-Bereich (Gekuppelt und Entkuppelt) | 250 PSIG À 70°F / 17,2 BAR À 21°C |
Serie | QTM2 |
Sonderhülse | Manchon à clé orange |
UNSPSC (4.03) | 31163101 |
UNSPSC (10.0) | 40141721 |
UNSPSC (11.0501) | 31163101 |
UNSPSC (13.0601) | 31163101 |
UNSPSC (15.1) | 31163101 |
UNSPSC (17.1001) | 31163101 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Ähnliche Produkte
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-QTM2-D-400 | Xylan® 코팅 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QTM2-D-4PF | Xylan® 코팅 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QTM2-D-4PM | Xylan® 코팅 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QTM2-D-4PMK2 | Xylan® 코팅 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QTM2-D-4PMK3 | Xylan® 코팅 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QTM2-D-4PMK5 | Xylan® 코팅 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QTM2-D-600 | Xylan® 코팅 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QTM2-D-6M0 | Xylan® 코팅 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QTM2-D-8M0K4 | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QTM4-D-400 | Xylan® 코팅 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QTM4-D-4PM | Xylan® 코팅 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QTM4-D-600 | Xylan® 코팅 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QTM8-D-1210 | Xylan® 코팅 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QTM8-D-12PF | Xylan® 코팅 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 암나사 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QTM8-D-12PM | Xylan® 코팅 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 수나사 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QTM8-D-16PF | Xylan® 코팅 316 스테인리스강 | 1인치 | 암나사 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QTM8-D-16PM | Xylan® 코팅 316 스테인리스강 | 1인치 | 수나사 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QTM8-D-810 | Xylan® 코팅 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QTM8-D-8PF | Xylan® 코팅 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 암나사 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QTM8-D-8PM | Xylan® 코팅 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.