카탈로그
고정기(Fixture) 및 콜릿(Collet) — 튜브 콜릿
다양한 용접 구성에서 정밀하고 재연성 있는 결과를 내는 스웨즈락 용접 공구 및 액세서리로 고품질의 균일한 오비탈 용접을 완성하십시오.
Orbital Welding System Series 5 Weld Head
Features: Is available for outside diameters ranging from 1/8 to 5/8 in. and 3 to 17.3 mm; Provides higher output capabilities; Offers versatility for use in a variety of industries
Orbital Welding System, Series 10 Weld Head
Available for tube outside diameters from 1/4 to 1 in. and 6 to 25 mm; Provides higher output capabilities; Offers versatility for use in a variety of industries
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
용접헤드 시리즈
|
튜브 크기
|
|
|---|---|---|---|
| CWS-10UCI-08 | 시리즈 10 | 1/2인치 | 제품 보기 |
| CWS-10UCI-12 | 시리즈 10 | 3/4인치 | 제품 보기 |
| CWS-10UCI-16 | 시리즈 10 | 1인치 | 제품 보기 |
| CWS-5UCI-02 | 시리즈 5 | 1/8인치 | 제품 보기 |
| CWS-5UCI-04 | 시리즈 5 | 1/4인치 | 제품 보기 |
| CWS-5UCI-06 | 시리즈 5 | 3/8인치 | 제품 보기 |
| CWS-5UCI-08 | 시리즈 5 | 1/2인치 | 제품 보기 |
| CWS-5UCI-10 | 시리즈 5 | 5/8인치 | 제품 보기 |
| K-11108 | 시리즈 5 | - | 제품 보기 |
| K-11132 | 시리즈 5 | - | 제품 보기 |
| K-SWS-5H-RTR-GEAR | 시리즈 5 | - | 제품 보기 |
| SWS-WHEC-D-35 | 시리즈 4, 8, 8HPH, 5, 10, 20, 40 | - | 제품 보기 |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.