Catalogs
Quick-Connects — Full-Flow Quick-Connects — Stems
Achieve unrestricted flow and easy maintenance with Swagelok full-flow quick-connects for your transfer, drain, and vent systems.
퀵 코넥트 QC, QF, QM, 및 QTM 시리즈:
QC, QF, QM, 및 QTM 시리즈■ 비틀림, 회전 및 렌치 작업이 필요 없음■ 단일 차단용, 양단 차단용 및 대용량용 모델
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-QF12-S-12PF | 황동 | 3/4인치 | 암나사 NPT | - | - | View Product |
| B-QF4-S-4PF | 황동 | 1/4인치 | 암나사 NPT | - | - | View Product |
| B-QF4-S-4PM | 황동 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | View Product |
| B-QF8-S-8PF | 황동 | 1/2인치 | 암나사 NPT | - | - | View Product |
| SS-QF12-S-1210 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
| SS-QF12-S-12PF | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 암나사 NPT | - | - | View Product |
| SS-QF12-S-12PM | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 수나사 NPT | - | - | View Product |
| SS-QF16-S-1610 | 316 스테인리스강 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
| SS-QF16-S-16PF | 316 스테인리스강 | 1인치 | 암나사 NPT | - | - | View Product |
| SS-QF16-S-16PM | 316 스테인리스강 | 1인치 | 수나사 NPT | - | - | View Product |
| SS-QF4-S-400 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
| SS-QF4-S-4MS | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사 | - | - | View Product |
| SS-QF4-S-4MT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | - | - | View Product |
| SS-QF4-S-4PF | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 NPT | - | - | View Product |
| SS-QF4-S-4PM | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | View Product |
| SS-QF4-S-600 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
| SS-QF4-S-6M0 | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | View Product |
| SS-QF4-S-6PF | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT femelle | - | - | View Product |
| SS-QF8-S-6PF | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT femelle | - | - | View Product |
| SS-QF8-S-6PM | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT mâle | - | - | View Product |
| SS-QF8-S-810 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | View Product |
| SS-QF8-S-8FS | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage cylindrique ISO femelle | - | - | View Product |
| SS-QF8-S-8MS | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage cylindrique ISO mâle | - | - | View Product |
| SS-QF8-S-8MT | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | - | - | View Product |
| SS-QF8-S-8PF | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT femelle | - | - | View Product |
| SS-QF8-S-8PM | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | - | - | View Product |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.