Swagelok® Manifolds
Swagelok two-, three-, four-, or five-valve manifolds are factory built and tested to deliver reliable solutions for critical instrumentation applications. Direct-mount, remote-mount, or modular systems configurations are available, including low- fugitive-emissions and NACE-compliant alloy versions.
View All ManifoldsSwagelok manifolds minimize potential leak points by putting multiple valves in one body. They are designed for static pressure, liquid level, and differential pressure applications in traditional and compact inline body designs used in instrument, direct-mount, remote-mount, and module systems. Stream selector systems provide double-block-and-bleed (DBB) operation in a single compact module. Versions include:
- V, VB, and VL series two-, three-, and five-valve instrument manifolds
- VE series two-, three-, and five-valve direct-mount manifolds
- Two-valve remote-mount manifolds
- Mod 85 modular instrumentation systems
- Low-Emissions (Low-E) direct- and remote-mount manifolds and Mod 85 systems certified per API 624
- SSV series stream selector systems for process analyzer applications (see video to learn how it works)
Swagelok manifolds’ compact assembly design results in reduced size and weight, making them easy to install and maintain. Manifolds are available in body material options such as stainless steel, carbon steel, and duplex stainless steel, and packing materials such as PTFE for system versatility and Grafoil® for extended temperature ratings.
Have questions about manifolds?
Catégories de manifolds

Manifolds à cinq vannes, instrumentation
Ces manifolds comportent cinq vannes à pointeau en acier inoxydable pour un contrôle précis de la pression. Des modèles traditionnels ou compacts sont disponibles.

Manifolds à deux vannes, instrumentation
Ces manifolds comportent deux vannes à pointeau en acier inoxydable pour un contrôle précis de la pression. Des modèles traditionnels ou compacts sont disponibles.

Manifolds à trois vannes, instrumentation
Ces manifolds comportent trois vannes à pointeau en acier inoxydable pour un contrôle précis de la pression. Des modèles traditionnels ou compacts sont disponibles.

Pièces détachées et accessoires
Garantissez la bonne installation et le bon fonctionnement des manifolds avec les kits de support de montage en acier inoxydable pour manifolds série V.
Sélecteurs d'échantillonnage
Découvrez notre système de sélection d’échantillons compact pour analyseur de process, à utiliser lorsqu’une résistance supérieure à la corrosion est nécessaire.
Manifolds Catalogs
Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.
Manifolds et systèmes modulaires à montage direct ou distant pour instrumentation; Manifolds d’instrumentation à 2, 3 ou 5 vannes séries V, VB et VL ; Manifolds à 2, 3 ou 5 vannes pour montage direct série VE ; Manifolds à 2 vannes pour montage distant ; Systèmes d’instrumentation modulaires Mod 85
The stream selector system is a modular assembly designed for process analyzer systems. Find technical and ordering information as well as details on atmospheric-reference and high-purge options.

Calculate Flow Rate for the Right Valve Selection
Use our valve flow coefficient (Cv) calculator to chose a valve sized correctly for your needs.
Use the ToolSwagelok Resources Curated for You

How to Select the Right Valves for Your Industrial Fluid System
Learn how to apply the practical STAMPED method to select the valves most suited to your industrial fluid or sampling system design applications.

Minimize the Costs of Fugitive Emissions with Low-E Valves
Fugitive emissions are a growing concern in the chemical and petroleum refining industry. Certified low-emissions (Low-E) valves can protect your facility and bottom line. Learn what they are, how they are tested, and how they can help you in this post.

Как изолировать промышленные жидкостные и газовые системы при помощи запорных клапанов
Изоляция трубопроводов в промышленных жидкостных и газовых системах перед проведением техобслуживания крайне важна для безопасности предприятия. Одним из самых безопасных способов изоляции трубопровода жидкостной или газовой системы является установка двух запорных клапанов. Узнайте, как спроектировать правильные конфигурации для вашей системы.

Один новый клапан — и три причины, которые позволят ему изменить производство полупроводников
Узнайте, как новейшие достижения в технологии производства клапанов для атомно-слоевого осаждения (ALD) меняют условия игры в сфере высокотехнологичного производства полупроводников.
Клапанные блоки
Применение клапанных блоков Swagelok сокращает число возможных точек утечки благодаря расположению в одном корпусе сразу нескольких клапанов. Они предназначены для систем со статическим давлением, измерения уровня жидкости или разности давлений, имеют обычный или компактный проходной корпус и применяются в контрольно-измерительных, модульных системах, системах прямого и выносного монтажа. Компактная конструкция блока позволяет уменьшить размер и массу, а также облегчить монтаж и обслуживание. Предлагаются такие материалы изготовления корпуса, как нержавеющая, углеродистая и дуплексная нержавеющая сталь, и такие материалы уплотнения, как фторопласт (PTFE) (для универсального применения) и Grafoil® (для расширенных номинальных параметров температуры).