世伟洛克® 中压双关断和排放阀(IPT 系列)
世伟洛克 IPT 系列关断和排放阀的特点是采用耳轴球阀设计,在整个压力范围内保持密封一致性,从而实现可靠的操作以提升控制系统的驱动
索取 IPT 系列阀门信息世伟洛克® IPT 系列中压关断和排放阀允许操作人员隔离系统中的流体流动,以防止其流入下游组件。然后在阀门的下游侧排出剩余的流体。IPT 系列阀门具有双关断和排放配置,可提供双向隔离,允许在下游进行维护、修理和作业活动、取样、泄漏检查或其他关键任务。
IPT 系列关断和排放阀的额定压力可达 20 000 psig (1378 bar),有 316 不锈钢和 2507 超级双相合金两种结构可供选择:
- 单关断和排放(针阀/针阀)
- 双关断和排放(球阀/针阀/球阀或针阀/针阀/针阀)
IPT 系列耳轴球阀设计在整个压力范围内提供一致性密封,即使系统减压和加压也可实现改善控制系统的驱动。IPT 系列针阀采用 V 型阀杆设计,可控制截止阀之间的排放口。
IPT 系列阀门规格
工作压力 | 最高 20 000 psig (1378 bar) |
温度 | 最高 250°F (121°C) |
端接 | 内螺纹 NPT:1/4 to 1 in. 中压锥面及螺纹:1/4 to 1 in. 高压锥面及螺纹:1/4, 3/8, and 9/16 in. 世伟洛克 FK 系列中压卡套管接头:1/4 至 3/4 in. |
在选择阀门时需要帮助吗?
IPT 系列中压双关断和排放阀目录
查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及配件。
Характеристики: конструкция из нержавеющей стали 316; температура до 1000 °F (537 °C); фитинги среднего давления, диаметр от 1/4 до 1 дюйма, номинальное давление до 20 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (1378 бар); фитинги высокого давления, диаметр от 1/4 до 9/16 дюйма, номинальное давление до 60 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (4134 бар); предлагаются варианты исполнения, соответствующие стандарту NACE® MR0175 / ISO15156

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

如何使用截止阀隔离工业流体系统
在维护之前,隔离工业流体系统管路对于工厂的安全至关重要。隔离流体系统管路的安全方法之一是安装两个截止阀。了解如何为您的系统设计正确的配置。

如何为您的工业流体系统选择合适的阀门
了解如何应用实用的 STAMPED 方法来选择适合您的工业流体或取样系统设计应用的阀门。

过程测量 – 仪表引压管线的优秀范例
如果您仅仅关注变送器,则可能很难发现过程仪表应用中的问题。了解如何通过世伟洛克的建议和优秀范例来解决过程仪表管路中的问题。

在分析仪表系统中保持具有代表性样品的窍门
在分析仪表系统内保持具有代表性的样品可能比较困难。通过世伟洛克的专家,可了解如何识别主要问题并规避样品代表性受影响造成的后果。