text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanne à boisseau sphérique Swagelok en acier inoxydable

Vannes Swagelok®

Étanches et durables, les vannes Swagelok sont d’une fiabilité éprouvée dans des applications industrielles critiques du fait de leur capacité à contrôler efficacement le débit dans des conditions d’exploitation et pour des pressions et températures de service les plus diverses.

Voir des vannes

Connues pour la qualité de leur conception et leur durabilité – deux caractéristiques qui résultent d’un approvisionnement en matériaux et de procédés de fabrication soigneusement contrôlés – les vannes Swagelok sont d’une grande fiabilité, même après des années de service dans des applications des plus exigeantes. Nous testons rigoureusement chaque vanne pour nous assurer qu’elle satisfait à nos normes de qualité, afin que vous puissiez avoir l’assurance de leur efficacité à long terme dans votre environnement d’exploitation.

Les vannes Swagelok sont disponibles :

  • Avec une grande variété de raccordements, dont les raccords pour tubes contrôlables Swagelok
  • Dans toutes sortes de matériaux, afin que vous puissiez trouver des produits compatibles avec les conditions d’exploitation et les fluides utilisés
  • Avec un nettoyage standard ou avec un nettoyage spécial pour les applications haute pureté et très haute pureté, et avec des certifications « faibles émissions » selon les normes API

Trouvez de l’aide pour sélectionner des vannes adaptées à vos applications, pour suivre une formation à l’installation et à la maintenance ou pour résoudre des problèmes grâce à notre réseau mondial qui compte près de 200 centres de vente et de services agréés Swagelok.

Regarder nos vidéos sur les vannes

Vous cherchez des conseils pour choisir et exploiter des vannes ?

Valves Categories

Process Interface Valves (DBB)

Process Interface Valves (DBB)

Ensure a smooth transition from process piping to instrumentation in tight spaces while minimizing potential leak points.

Catalogues des vannes

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Calculateur de coefficient de débit (C<sub>v</sub>) Swagelok pour les vannes

Calculer le débit pour bien choisir une vanne

Utilisez notre calculateur de coefficient de débit (Cv) pour choisir une vanne d’une taille adaptée à vos besoins.

Utiliser l’outil

Des ressources Swagelok sélectionnées pour vous

流体取样系统的阀门选型
如何为您的工业流体系统选择合适的阀门

了解如何应用实用的 STAMPED 方法来选择适合您的工业流体或取样系统设计应用的阀门。

减少化工和炼油行业中的逸散性泄漏
使用低泄漏阀门尽可能地降低逸散性泄漏的成本

逸散性泄漏问题在化工和炼油行业中日益受到关注。通过认证的低泄漏(Low-E) 阀可以保障您的设施和基本要求。在这篇文章中了解何为低泄漏、如何对其进行测试以及它们是如何帮助您的。

工业流体系统中的截止阀
如何使用截止阀隔离工业流体系统

在维护之前,隔离工业流体系统管路对于工厂的安全至关重要。隔离流体系统管路的安全方法之一是安装两个截止阀。了解如何为您的系统设计正确的配置。

Сборка клапана Swagelok ALD20 сверхвысокой степени чистоты в чистом помещении для применения в полупроводниковой отрасли
Один новый клапан — и три причины, которые позволят ему изменить производство полупроводников

Узнайте, как новейшие достижения в технологии производства клапанов для атомно-слоевого осаждения (ALD) меняют условия игры в сфере высокотехнологичного производства полупроводников.

Кран Swagelok серии 60

Клапаны и краны

Компания Swagelok предлагает шаровые краны для КИП с неразъемным корпусом, шаровые краны для технологического оборудования с 3-компонентным корпусом, шаровые краны среднего давления, универсальные шаровые краны, шаровые краны цапфового типа, обратные клапаны, клапаны с мембранным уплотнением, клапаны тонкой регулировки, игольчатые отсечные и регулирующие клапаны, клапаны для технологических линий КИП, пробковые краны на четверть оборота и перепускные клапаны, а также клапанные блоки.

Характеристики наших клапанов:

  • широкий ряд торцевых соединений, включая промеряемые трубные обжимные фитинги Swagelok;
  • широкий диапазон рабочих давлений и температур;
  • стандартный и специальный варианты очистки для применения в системах, требующих высокой и сверхвысокой степени чистоты.

Мы проводим тщательные испытания каждого изготавливаемого клапана и торцевого соединения на предмет обеспечения качества и характеристик, поэтому вы можете быть уверены в их длительном сроке службы в ваших условиях эксплуатации. Найдите нужное средство контроля расхода от заслуживающего доверия поставщика.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.