text.skipToContent text.skipToNavigation
steam heated vaporizing pressure reducing regulators

Swagelok® Steam-Heated Vaporizing Pressure-Reducing Regulators

The KSV series steam-heated vaporizing regulator is designed to vaporize liquid samples and preheat gas samples.

Get Help Selecting Regulators

Swagelok’s steam-heated vaporizing pressure-reducing regulator is designed to effectively vaporize liquid samples or warm gas samples, preventing condensation. It is engineered to adapt to changes in user inputs, ambient temperatures, and other operating conditions. Certified for use in critical and hazardous environments, KSV series regulator consistently delivers dependable performance.

Key Features of the KSV Series Regulator

  • Convoluted, nonperforated diaphragm
  • Metal-to-metal diaphragm seal
  • Low internal volume

Specifications

Maximum Inlet Pressure 3600 psig (248 bar)
Pressure Control Ranges 0 to 10 psig (0.68 bar) through 0 to 500 psig (34.4 bar)
Flow Coefficient (Cv) 0.06 or 0.20
Maximum Steam Pressure and Temperature 650 psig (44.7 bar) and 500°F (260°C)
Maximum Operating Temperature 392°F (200°C)

The Best Regulator For Your Application

Pressure-Reducing, Steam-Heated Vaporizing Regulators Catalogs

Find comprehensive details on our steam-heated vaporizing pressure-reducing regulator covering construction materials, accessories, pressure, and temperature ratings.

Swagelok flow curve generator for regulators

Need Help Selecting the Right Regulators?

Learn more about different types of regulators under varying application conditions with our regulator selection video.

Find the Right Regulator

Swagelok Regulator Resources

Supply pressure effect in regulators
Managing Supply Pressure Effect (SPE) in a Regulator

Supply pressure effect, also known as dependency, is an inverse relationship between inlet and outlet pressure variables within a regulator. Learn how to manage this phenomenon in your pressure regulators with tips from Swagelok.

Reguladores Swagelok Serie RHPS
Cómo un Programa Exhaustivo de Ensayos Garantiza el Rendimiento Fiable de los Reguladores

¿Se ha preguntado qué tipo de pruebas se hacen a los productos diseñados para operar en condiciones extremas? Entre en los laboratorios, y siga el desarrollo de los reguladores industriales serie RHPS, clasificados para trabajar a temperaturas muy por debajo de cero.

Curva de caudal que demuestra el droop
Cómo Aplanar la Curva de Caudal de un Regulador para Reducir el Droop

El droop es un problema para todos los reguladores reductores de presión. Aprenda cómo minimizar el droop y aplanar la curva de caudal de un regulador con varias configuraciones de reguladores pilotados.

Reguladores utilizados para reducir el retardo
Cómo Utilizar un Regulador para Reducir el Retardo de Muestra en un Sistema de Instrumentación Analítica

El retardo es frecuentemente subestimado o incomprendido en los sistemas analíticos. Una forma de controlar el retardo es utilizar un regulador de control de presión. Vea cómo gestionar el retardo de su sistema analítico con estos consejos.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.