Swagelok VCR® Metal Gasket Face Seal Fittings
Swagelok VCR® metal gasket face seal fittings allow you to create reliable, metal-to-metal sealed, make-and-break connections in high-purity welded systems. They are comprised of high-purity material, install easily in tight spaces, and are ideal for situations where system fluids or temperatures may not be compatible with O-ring elastomer materials.
View VCR® FittingsSwagelok VCR® metal gasket face seal fittings are the original vacuum coupling radius (VCR) fittings and have set the industry standard for metal-to-metal sealed connections. Swagelok VCR® fittings can feature an ultra-high purity construction and can be used in high-purity applications ranging from vacuum to positive pressure. Face seal fittings have less area of entrapment and are cleaner than tube fittings, limiting the potential for contamination in applications where low particulate levels are imperative. Metal-to-metal sealing allows for VCR® fitting use in applications where elastomers are incompatible with system fluid.
Swagelok VCR® fittings are easy to install and feature a compact footprint, making them useful in a variety of applications where space is especially limited. The fittings’ precision-manufactured, side-load retainer gasket allows easy installation and minimal clearance for removal, reducing installation and maintenance time required. Flow restrictor bodies with several orifice sizes are available to provide repeatable flow reduction.
Have questions about VCR® fittings?
VCR®-Verschraubungen mit Metalldichtung—Kategorien

Aufschraubverschraubungen
VCR-Verschraubungen mit Innengewinde sind in vielen Größen erhältlich und bieten eine leckagefreie Abdichtung in hochreinen Anwendungen.

Gerade Einschraubverschraubungen
Sichere und leckagefreie Verbindung zwischen Buchse und Dichtung sowie hochreine Metall-auf-Metall-Abdichtung.

Gerade Verschraubungen
Les raccords VCR® Swagelok sont les premiers raccords pour le vide et sont devenus la référence dans l’industrie pour les raccordements avec étanchéité par contact métal sur métal.

Kurze Schottverschraubung
Diese kurzen und kompakten Schottverschraubungen bieten in hochreinen Anwendungen eine leckagefreie Abdichtung auf beiden Seiten von Trennplatten.

Kurze Stutzen
Zuverlässige Abdichtung in Anwendungen mit eingeschränkten Platzverhältnissen, indem die Metalldichtung beim Festziehen auf beiden Seiten zusammengepresst wird.

Lange Stutzen
Leckagefreie Verbindungen mit hochreiner Metall-auf-Metall-Dichtung für Szenarien, in denen eine längere Endverbindung erforderlich ist.

Muttern, Dichtungen und Zubehör
Komponenten und Zubehörteile für dauerhaft leckagefreie Abdichtungen – von Vakuum bis Überdruck.

Raccords à souder
Raccordez de manière permanente des tubes et des composants pour créer une liaison solide et étanche qui confère une grande fiabilité aux joints métal sur métal.

Reduzierstücke
Die Verschraubungen sind für ultrahochreine Systeme ausgelegt und sorgen für eine zuverlässige und leckagefreie Verbindung von Rohren unterschiedlicher Größen.

Schottverschraubungen
VCR®-Schottverschraubungen mit Metalldichtung für zuverlässige leckagefreie Verbindungen – erhältlich in zahlreichen Größen und Werkstoffen.

Stutzen
VCR®-Verbindungen mit Metalldichtungen bieten zuverlässige und leicht trennbare Metall-auf-Metall-Dichtungen für hochreine geschweißte Systeme.

Verschlusskappen und Stopfen
Schließen Sie Anschlüsse oder Rohrenden mit Kappen und Stopfen aus Edelstahl 316 – für leckagefreie Prozesse von Vakuum bis Überdruck.
Catalogues des raccords VCR à étanchéité de surface par joint métallique
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Dimensions : 6 à 18 mm et 1/16 à 1 po.; Aciers inoxydables haute pureté; Le modèle original, la marque VCR authentique

Les avantages du raccord pour tube Swagelok®
Avec une conception qui a fait ses preuves et une fabrication précise à partir de matières premières de qualité supérieure, les raccords pour tubes Swagelok sauront répondre à vos plus hautes attentes en matière de sécurité et de fiabilité.
Découvrir les avantages고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

피팅 소개: 나사 크기 및 피치 식별
경력이 많은 전문가도 가끔 나사산을 확인하기 어려울 때가 있습니다. Swagelok 제품 매니저 Andy Hitchcock이 캘리퍼, 피치 게이지, 나사산 식별 가이드를 통해 피팅의 나사산 크기와 피치를 확인하는 방법을 설명합니다.

압축 피팅으로 중압 오일 및 가스 애플리케이션 최적화하기
오일 및 가스 상부설비(topside asset)의 중압 애플리케이션에서, 기존 콘 & 쓰레드 연결구에 비해 압착 피팅이 어떻게 설치 속도와 성능 면에서 이점을 제공할 수 있는지 알아보십시오.

선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)의 안전 및 신뢰성 개선 사례
선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)가 안전과 생산 효율성을 개선하는 동시에, 일관성, 신뢰성, 고객 비용 절감을 실현할 수 있도록 Swagelok Shanghai가 어떻게 지원했는지 알아보십시오.

Swagelok 튜브 피팅 설치
이 비디오는 일관성, 품질, 신뢰성 측면에서 국제적인 명성을 쌓아온 Swagelok 튜브 피팅을 설치하는 필수 단계를 보여줍니다.