Swagelok® Pressure Gauges, Ultrahigh-Purity and Clean Dry Air (PGU and PGC Series)
Swagelok® ultrahigh-purity and clean dry air pressure gauges use a Bourdon tube to reliably monitor positive system pressure and vacuum.
Request Pressure Gauge InformationSwagelok® PGU series ultrahigh-purity pressure gauges and Swagelok® PGC series clean dry air pressure gauges are designed for use in a wide range of applications, from bulk gas distribution to process tool applications. Their accuracy is in accordance with ASME B40.1, EN837-1, and JIS B7505.
PGU series gauges are ultrahigh-purity (UHP) “clean” for semiconductor gas applications in accordance with SEMI/SEMATECH, are cleaned and packaged in a class 100/10 cleanroom, and have 316L VAR end connections. PGC series gauges are assembled, cleaned, and packaged in a class 100 cleanroom and have 1/4 in. NPT end connections. Both series are purged with nitrogen and include protective cap over threaded connection. Every ultrahigh-purity and clean dry air gauge is 100% factory calibrated and helium leak tested to a maximum rate of 1× 10-9 std cm3/s.
Specifications
Dial Ranges | PGU series: Vacuum to 3000 psi; 200 bar; 21 MPa PGC series: Vacuum to 6000 psi; 400 bar; 40 MPa |
Dial Sizes | 28, 40, and 50 mm (1, 1 1/2, and 2 in.) |
Accuracy |
|
Temperature Range | Ambient: –40 to 140°F (–40 to 60°C) Media: –40 to 212°F (–40 to 100°C) |
End Connections | PGU series: 1/4 in. female VCR® fitting, 1/4 in. rotatable male VCR fitting, 1/4 in. integral male VCR fitting, 1 1/2 in. flow-through surface-mount PGC series: 1/4 in. male NPT fitting |
Catálogos de Manómetros
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Features: 50 mm (1 1/2 and 2 in.) dial sizes; Accuracy in accordance with ASME B40.100; 316L VAR end connections (PGU series); Center-back and lower mount configurations

Pequeño Tamaño, Gran Impacto: Cómo Detectar y Proteger los Fallos de los Manómetros
Conozca los signos de un manómetro defectuoso y evite el riesgo para los empleados y las paradas caras para realizar reparaciones.
Cómo Prevenir los Fallos de los ManómetrosDes ressources Swagelok sélectionnées pour vous

Causes courantes et coût des fuites dans les systèmes fluides
Dans la plupart des installations industrielles, les fuites dans les systèmes fluides sont un phénomène courant. Découvrez comment et pourquoi des fuites se produisent, comment les localiser, quels tests effectuer pour confirmer leur présence et enfin comment élaborer une stratégie pour remédier au problème et les limiter dans l’ensemble des installations.

Des systèmes fluides pour des applications aux confins de la science
Découvrez pourquoi Bluefors, fabricant finlandais de réfrigérateurs à dilution, fait confiance aux composants et solutions Swagelok pour les systèmes fluides de réfrigérateurs nécessaires à l’informatique quantique, à la physique expérimentale et à bien d’autres applications.

Cómo la Fabricación de Sistemas de Fluidos puede Aliviar la Escasez de Recursos
Hay muchos sistemas de fluidos comunes de los que dependen las operaciones de planta, y elegir el proveedor de fabricación adecuado puede ser muy beneficioso si Vd. tiene escasez de recursos.

Medición de Proceso — Mejores Prácticas en las Líneas de Impulso
Puede ser difícil encontrar problemas en la aplicación de instrumentación de proceso si solo se tiene en cuenta el transmisor. Aprenda cómo solucionar problemas en la línea de instrumentación de proceso gracias a los consejos y mejores prácticas de Swagelok.