Termómetros Swagelok®
Lecturas de temperatura fiables con los termómetros bimetálicos de desplazamiento amortiguado Swagelok, fáciles de utilizar.
Solicite Más InformaciónLos termómetros Swagelok® están construidos con carcasas herméticamente selladas que cumplen la normativa ASME B40.200, lo que evita el empañamiento y daños por humedad en los componentes internos. Están calibrados en fábrica para cumplir las especificaciones ASME B40.200 y ofrecen una protección del 50% por exceso y defecto de intervalo para componentes internos de hasta 260°C (500°F). Relleno de gel sin silicona para amortiguar los efectos de las vibraciones.
Estos termómetros se suministran con una gran variedad de tipos de lentes, como las acrílicas, de cristal, de policarbonato y de cristal de seguridad, que se adaptan a las distintas necesidades de las aplicaciones. Tienen una construcción estándar totalmente soldada de acero inoxidable 304 con opción de conexión a proceso y vástago de acero inoxidable 316. Los diales antiparalaje aseguran una lectura fácil, y el ajuste externo permite una calibración directa en campo.
Entre las características opcionales se incluyen la ausencia de amortiguación, certificado de calibración trazable según el NIST, relleno de líquido de silicona (no disponible con amortiguación estándar, opciones de lentes de cristal o para rangos de cuadrante superiores a 260°C [500°F]), conexión a proceso y vástago de acero inoxidable 316 y una tuerca de bloqueo para la conexión NPT.
Especificaciones de los Termómetros
Rangos de las Esferas | –70 a 70°C hasta 100 a 540°C –100 a 150°C hasta 200 a 1000°F |
Precisión | ± 1% de la escala según ASME B40.200 |
Fluido Amortiguador | Gel inerte sin silicona |
Configuraciones | Ángulo ajustable, montaje central-posterior, montaje inferior-posterior |
Tamaño de las Esferas | 76,2 mm (3 pulg.); 127 mm (5 pulg.) |
Tamaños del Vástago | Diámetro 6,4 mm (0,25 pulg.); longitud desde 63,5 hasta 305 mm (2,5 hasta 12 pulg.) |
Conexiones a Proceso | Accesorio estándar 1/2 pulg. NPT, disponible G1/2B |
¿Tiene preguntas sobre nuestros termómetros?
Catálogos de Termómetros
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, opciones y accesorios.
Характеристики: размеры циферблата с одной или двумя шкалами для обеспечения легкости снятия показаний, защита от выхода за пределы измерений (50 %); конструкция из нержавеющей стали.

Pequeño Tamaño, Gran Impacto: Cómo Detectar y Proteger los Fallos de los Manómetros
Conozca los signos de un manómetro defectuoso y evite el riesgo para los empleados y las paradas caras para realizar reparaciones.
Cómo Prevenir los Fallos de los ManómetrosRecursos Swagelok Elaborados para Vd.

Consejos para Mantener una Muestra Representativa en un Sistema de Instrumentación Analítica
Mantener una muestra representativa en un sistema de instrumentación analítica puede ser difícil. Aprenda cómo identificar los problemas más importantes y evitar las complicaciones derivadas de una muestra de representatividad comprometida por parte de los expertos de Swagelok.

Mechanical Seal Support Systems Solutions Spotlight
See how Swagelok® Mechanical Seal Support Systems for API Standard 682 incorporate best practices for API 682 and then go even further, incorporating design principles that make the systems easy to install and easy to maintain.

How Fluid System Fabrication can Alleviate Resource Constraints
There are several common fluid systems that successful plant operations depend on, and choosing the right fabrication provider can be highly beneficial if you’re short on resources.

Process Measurement – Impulse Line Best Practices
It can be difficult to identify issues within your process instrumentation application if you focus solely on the transmitter. Learn how to solve problems within your process instrumentation line with tips and best practices from Swagelok.