Válvulas de Bola y de Macho Cilíndrico de Un Cuarto de Vuelta Swagelok®
Las válvulas de bola y de macho cilíndrico Swagelok ofrecen una solución integral de cierre de fluidos para prácticamente cualquier industria.
Válvulas de Bola | Válvulas de cierre fiables que pueden seleccionarse y configurarse para sus aplicaciones
Válvulas de Macho Cilíndrico | Una solución de cierre económica y fiable con un bajo par de actuación.
Las válvulas de bola Swagelok pueden evitar las emisiones incontroladas y las fugas, y pueden utilizarse en un amplio rango de aplicaciones. Han sido diseñadas para un cierre repetitivo y sin fugas, tienen un bajo coste total de propiedad y entre ellas se incluyen las configuraciones de gran caudal, para instrumentación de una pieza, para proceso de tres piezas, tipo trunnion y para servicio general.
Las válvulas de macho cilíndrico de un cuarto de vuelta Swagelok para instrumentación son una alternativa económica y fiable a las válvulas de bola. El diseño sencillo y compacto ofrece gran caudal y cierre consistente y están disponibles en diversos materiales, como acero inoxidable, latón y PFA ligero.
¿Necesita ayuda para elegir la válvula de bola o de macho cilíndrico más adecuada?
볼 및 플러그 밸브 카테고리

다목적 볼 밸브, AFS 시리즈
수소 및 CNG를 포함한 고압 대유량 애플리케이션에 PTFE 코팅 스테인리스강 볼 밸브를 사용해보십시오. 수동 및 ISO 5211 호환 공압식 액추에이터.

다목적 볼 밸브, SK 시리즈
Swagelok® SK 시리즈 다목적 볼 밸브는 간결한 설계로 작은 힘으로도 1/4바퀴 회전이 가능합니다. 또한 최대 6000 psig의 애플리케이션에서 양압 차단 기능을 제공합니다.

쓰리피스(3-Piece) 트러니언-스타일 볼 밸브, 83 및 H83 시리즈
트러니언 볼 밸브는 낮은 토크, 2-Way 또는 3-Way 유동 패턴, 최대 10,000 psig의 사용 압력, API 641 누출 저감(Low-E) 인증으로 최대 유량 구조를 제공합니다.

쓰리피스(3-Piece) 프로세스/계장용 볼 밸브, 60 시리즈
계장 볼 밸브에는 2-Way 및 3-Way 옵션, 1/4회전 작동, API 641 누출 저감(Low-E) 인증이 있습니다. 또한 공압 및 전기 액추에이터로 공급 가능합니다.

원피스(1-Piece) 계장용 볼 밸브, 40G 및 40 시리즈
원피스(One-Piece) 계장 볼 밸브는 고압 애플리케이션에 이상적입니다. 신뢰성, 내구성 높은 다양한 액추에이터 옵션, 유로, 핸들.

중압 트러니언-스타일 볼 밸브, CTB 시리즈
컴팩트 Swagelok® CTB 시리즈 트러니언 스타일 볼 밸브는 작은 힘으로도 1/4회전이 가능하며 중압 애플리케이션에서 양압 차단 기능을 제공합니다.

중압 트러니언-스타일 볼 밸브, FKB 시리즈
Swagelok® FKB 시리즈 중압 트러니언 스타일 볼 밸브는 간결한 설계로 작은 힘으로도 1/4회전이 가능하며 양압 차단 기능을 제공합니다.
Catálogos de Válvulas de Bola y de Macho Cilíndrico
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
최대 사용 압력 10 000 psig (689 bar); 1/8 ~ 1/2 in. 및 6 ~ 12 mm Swagelok® 튜브 피팅 또는 NPT 연결구; 316 스텐레스강 재질
GB 시리즈 볼 밸브; –40~248˚F(–40~120˚C)에서 최대 사용 압력 6250psig(430bar); Swagelok® 튜브 피팅 말단 연결구, 3/8~1in. 암나사형 파이프,in. 또는 미터 규격(12mm~25mm); 내부식성 몸체 재질; 316/316L, 합급 2507, 6-몰리, 합급 625, 합급 825, 합급 C-276; 내화성 어플리케이션용 API 607 옵션 및 사워 가스 NACE MR0175/ISO 15156
1/8 ~ 2 in. 및 6 ~ 25 mm 크기; 스텐레스강, 탄소강, 황동 및 특수 합금 재질; 개폐용 (2-방향) 및 방향 전환용 (3-방향) 밸브 ; 여러 조건을 보정하도록 설계된 시트; 활하중, 2 피스 스템 패킹
Features: Working pressures up to 6000 psig (413 bar); Temperatures from −40 to 302°F (−40 to 150°C); High-flow capacity in a compact design; 1/4 to 3/8 in. and 6 to 8 mm end connections; 316 stainless steel construction
P4T 및 P6T 시리즈; 최대 사용 압력 3000 psig (206 bar); Swagelok® 튜브 피팅 및 NPT/ISO 경사나사 연결구; 1/8 ~ 1/2 in. 및 6 ~ 12 mm 크기; 황동 및 316 스텐레스강 재질
특징: 래크피니언 공기작동식 개폐기, 솔레노이드 밸브, 리미트 스위치; ISO 5211-준수 공기작동식 개폐기, 솔레노이드 밸브, 리미트 스위치, 위치 센서; 현장 조립용 완전 개폐 어셈블리 및 키트
개폐형, 방향전환형 및 교차형 유로; 최대 사용 압력 3000 psig (206 bar); 온도 범위 –53 ~ 148°C (–65 ~ 300°F); 실외 환경 및 고온 공정용 사양; 1/16 ~ 3/4 in. 및 3 ~ 12 mm 연결구
최대 사용 압력 6000 psig (413 bar); 유량 계수 (Cv) 4.0 ~ 13.8; 인치 및 미터 단위 Swagelok 튜브 피팅, ISO 및 NPT 파이프 연결구 사용 가능; 316 스텐레스강 몸체 및 연결구; 수동식 또는 공기작동식 개폐기
특징: 316 스텐레스강 구조; 537°C (1000°F)까지의 온도; 중압 (MP) 피팅, 크기—1/4 ~ 1 in., 압력 등급—최대 20 000 psig (1378 bar); 고압 (HP) 피팅, 크기—1/4 ~ 9/16 in., 압력 등급—최대 60 000 psig (4134 bar); NACE® MR0175/ISO15156 적합
Features: Quarter-turn operation and full flow design; Light in weight; High-purity PFA material with low extractables for chemical resistance; 1/4 in. Swagelok® PFA tube fitting end connections for consistent performance
Features: 3/8 to 1 in. sizes; alloy 625, alloy 825, Alloy 2507, and alloy 6-moly materials; On-off (2-way) valves; Compensating seat design; Live-loaded, two-piece stem packing
Features: Limits access to manually actuated valves;Lockout accessory enables compliance with OSHA Lockout/Tagout, Standard 29 CFR Part 1910.147, Control of Hazardous Energy Bright safety orange color promotes high visibility. Other colors are available.
Features: Alloy 625, alloy 825, and Alloy 2507 super duplex stainless steel materials; Working pressures up to 6 000 psig (413 bar); 1/4 to 1/2 in. Swagelok® tube fitting or NPT end connections; Compact, maximum-flow design

Calcular el Caudal para Seleccionar Las Válvulas Correctas
Utilice nuestra calculadora del coeficiente de caudal de válvulas (Cv) para seleccionar una válvula del tamaño adecuado a sus necesidades.
Utilice la HerramientaRecursos Swagelok Elaborados para Vd.

Cómo Seleccionar las Válvulas Adecuadas para los Sistemas de Fluidos Industriales
Vea cómo aplicar el práctico método STAMPED para seleccionar las válvulas más adecuadas para sus aplicaciones de diseño de fluidos industriales o de sistemas de toma de muestra.

Minimice los Costes de las Emisiones Incontroladas con Válvulas de Bajas Emisiones
Las emisiones incontroladas son una preocupación creciente en las industrias del petróleo y del refino. Las válvulas de bajas emisiones certificadas (Low-E) pueden proteger sus instalaciones y sus resultados. Descubra qué son, cómo se prueban y cómo pueden ayudarle, en este post.

Cómo Aislar Sistemas de Fluidos Industriales con Válvulas de Cierre
El aislamiento de las líneas de los sistemas de fluidos industriales antes del mantenimiento es vital para la seguridad de planta. Una de las formas más seguras de aislar una línea de un sistema de fluidos es instalar dos válvulas de cierre. Aprenda cómo diseñar configuraciones adecuadas a su sistema.

Una Nueva Válvula. Tres Razones por las que Podría Cambiar la Fabricación del Semiconductor
Descubra cómo la última innovación en la tecnología de válvulas de deposición de capas atómicas (ALD), está cambiando las cosas para los fabricantes de semiconductores de alta tecnología.