Sellantes — Sellante para Roscas
Sellantes disponibles con estas especificaciones:
- SWAK™,cinta de PTFE, sellante para roscas sin PTFE SWAK™,
- –54°C (–65°F) a 232°C (450°F)
- Para presiones de servicio de la rosca o racor hasta 689 bar (10 000 psig)
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Sellantes — Sellante para Roscas — Лента из фторопласта (PTFE)
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaTamaño del EnvaseTemperatura de ServicioMaterial del CuerpoØ ext. del tuboCalibre de la Pared del TuboMS-STR-4 1/4 x 576 дюймов (6,4 x 1463 см) Температура до 450 °F (232 °C) - - - MS-STR-8 1/2 x 288 дюймов (12,7 x 732 см) Температура до 450 °F (232 °C) - - - -
Sellantes — Sellante para Roscas — Герметик для трубной резьбы без содержания фторопласта (PTFE)
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaTamaño del EnvaseTemperatura de ServicioMaterial del CuerpoØ ext. del tuboCalibre de la Pared del TuboMS-TFS-50 50 см³ От –65 до 300 °F (от –53 до 148 °C) - - - -
Sellantes — Sellante para Roscas — Анаэробный герметик для резьбы SWAK™
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaTamaño del EnvaseTemperatura de ServicioMaterial del CuerpoØ ext. del tuboCalibre de la Pared del TuboMS-PTS-250 250 см³ От –65 до 350 °F (от –53 до 176 °C) - - - MS-PTS-50 50 см³ От –65 до 350 °F (от –53 до 176 °C) - - - MS-PTS-6 6 см³ От –65 до 350 °F (от –53 до 176 °C) - - -
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas