Обратный клапан Swagelok® серии FK для водородных систем
Рассчитан для использования на водородных заправочных станциях, обеспечивает надежную изоляцию потоков низкомолекулярного газа.
Помощь с выбором клапанов для водородных системОбратный клапан Swagelok® серии FK для водородных заправочных станций надежную изоляцию потоков низкомолекулярного газа. Когда перепад давления становится ниже давления открытия, клапан закрывает обратный поток.
Технические характеристики
Материалы корпуса | Материал 316/316L с двойной сертификацией и мин. содержанием Ni 12% |
Торцевые соединения | Трубные обжимные фитинги Swagelok® среднего давления серии FK |
Рабочее давление | До 1050 бар (15 229 psig) |
Диапазон температур | От –40° до 85°C (от –40° до 185°F) |
Фиксированная величина давления открытия | < 2 бар (29 psig) |
Уплотнение корпуса | 1,25 × номинальное давление |
Уплотнение седла | 1 × номинальное давление |
Узнайте больше о сертификатах Swagelok в области чистой энергетики

Vergleich von Rohrverschraubungen (Serie FK)
Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Installation von Rohrverschraubungen der Serie FK und Konus-/Gewindeverschraubungen und vergleichen Sie diese miteinander.
Verschraubungen vergleichen