ステンレス鋼製 VCO Oリング式面シール継手、おすSAE/MSコネクター、1/4 インチ・サイズ めすVCO継手 × 7/16-20 平行ねじ
Part #: SS-4-WVCO-1-4ST
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
グランドSwagelok VCO®Oリング式面シール継手は、一般産業、高純度、高圧アプリケーションなど、さまざまな用途で利用でき、スペースに余裕がない場所でも容易に取り付けることが可能です。 Log in or Register to view price ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Safe Product Selection
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user. Warning: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。 |
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.
Warning: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。
ステンレス鋼製 VCO Oリング式面シール継手、おすSAE/MSコネクター、1/4 インチ・サイズ めすVCO継手 × 7/16-20 平行ねじ
Log in or Register to view price
Catalogs
グランド
Swagelok VCO®Oリング式面シール継手は、一般産業、高純度、高圧アプリケーションなど、さまざまな用途で利用でき、スペースに余裕がない場所でも容易に取り付けることが可能です。
Размер от 1/8 до 1 дюйма, Нержавеющая сталь марки 316 или 316L, Торцевые соединения под трубку с резьбами NPT, SAE и сварные соединения
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Bodies with and without weld fittings.
Specifications
SS-4-WVCO-1-4ST — ステンレス鋼製 VCO Oリング式面シール継手、おすSAE/MSコネクター、1/4 インチ・サイズ めすVCO継手 × 7/16-20 平行ねじ
Attribute | Value |
---|---|
ボディ材質 | 316 ステンレス鋼 |
洗浄プロセス | 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様) |
コネクション1 サイズ | 1/4 インチ |
コネクション1 タイプ | VCO®Oリング式面シール継手 グランド |
コネクション2 サイズ | 7/16-20 インチ |
コネクション2 タイプ | SAE/MS平行おねじ |
流量制限 | いいえ |
潤滑剤 | Dow Corning 111 |
eClass (4.1) | 37020713 |
eClass (5.1.4) | 37020590 |
eClass (6.0) | 37020500 |
eClass (6.1) | 37020590 |
eClass (10.1) | 37020590 |
UNSPSC (4.03) | 31163100 |
UNSPSC (10.0) | 40142613 |
UNSPSC (11.0501) | 40142613 |
UNSPSC (13.0601) | 40183107 |
UNSPSC (15.1) | 40183107 |
UNSPSC (17.1001) | 40183110 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
316L-4-VCO-3A | Нержавеющая сталь 316L | 1/4 дюйма | Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 1/4 дюйма | Трубное соединение под приварку встык для автоматической сварки | View Product |
316L-8-VCO-3A | Нержавеющая сталь 316L | 1/2 дюйма | Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 1/2 дюйма | Трубное соединение под приварку встык для автоматической сварки | View Product |
SS-12-VCO-3 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 3/4 дюйма | Трубное соединение под приварку враструб | View Product |
SS-12-WVCO-1-12 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | View Product |
SS-12-WVCO-6-1210 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 3/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | View Product |
SS-16-VCO-3 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 1 дюйм | Трубное соединение под приварку враструб | View Product |
SS-2-VCO-3 | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 1/8 дюйма | Трубное соединение под приварку враструб | View Product |
SS-4-VCO-3 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 1/4 дюйма | Трубное соединение под приварку враструб | View Product |
SS-4-VCO-3-4MTW | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 1/4 дюйма | Вставное сварное соединение | View Product |
SS-4-VCO-3-4TA | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | View Product |
SS-4-WVCO-1-4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | View Product |
SS-4-WVCO-6-400 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | View Product |
SS-4-WVCO-6-DF | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 1/4 дюйма | Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | View Product |
SS-4-WVCO-7-4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | View Product |
SS-6-VCO-3 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 3/8 дюйма | Трубное соединение под приварку враструб | View Product |
SS-8-VCO-3 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 1/2 дюйма | Трубное соединение под приварку враструб | View Product |
SS-8-VCO-3-6TA | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | View Product |
SS-8-VCO-3-8MTW | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 1/2 дюйма | Вставное сварное соединение | View Product |
SS-8-VCO-3-8TA | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | View Product |
SS-8-WVCO-1-8 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | View Product |
SS-8-WVCO-6-600 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | View Product |
SS-8-WVCO-6-810 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | View Product |
SS-8-WVCO-6-DF | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 1/2 дюйма | Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | View Product |
SS-8-WVCO-7-8 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | View Product |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.