Tubes souples Swagelok®
Les tubes souples Swagelok permettent de transférer des fluides avec fiabilité et en toute sécurité dans des applications qui nécessitent des circuits transparents, une compatibilité chimique avec les fluides utilisés et/ou une capacité à résister aux températures élevées ou aux basses pressions.
Afficher des tubes souplesChimiquement résistants et translucides, les tubes souples en PFA sont conçus pour être utilisés avec des raccords pour tubes Swagelok en PFA ou en métal dans des applications basse pression (jusqu’à 18,9 bar [275 psig]). La translucidité des tubes permet d’observer le fluide du système tandis que la paroi interne lisse favorise la régulation du débit et la drainabilité.
Souples, flexibles et transparents, les tubes en vinyle Swagelok de la série LT sont des tubes en PVC à paroi lisse compatibles avec une large gamme de produits chimiques de laboratoire, et qui peuvent être utilisés pour de nombreuses applications dans lesquelles la transparence des tubes est souhaitable (jusqu’à 2,7 bar [40 psig]). Des tubes à paroi épaisse de diamètre 1/4 et 3/8 po sont disponibles pour des applications sous vide. Les tubes série LT peuvent être utilisés avec des raccords pour tubes Swagelok et des inserts métalliques. Des rouleaux de tube en plastique souple ou en caoutchouc et des raccords série HC sont disponibles pour un assemblage sur site.
Besoin d’aide pour choisir des tubes souples ?
Flexible Tubing Categories
End Connections
Swagelok® end connections for flexible tubing come in sizes ranging from 1/8 to 1 in. and allow for easy installation.
Metal Tubing, FZ and FN Series
Explore metal tubing options designed to meet the needs of high-temperature vacuum or low-pressure applications where permeation is undesirable.
Vinyl Tubing, LT Series
Прозрачные виниловые гибкие трубки общего назначения подходят для тех случаях, когда требуется прозрачность системы, и доступны в размерах от 1/8 до 1/2 дюйма.
Гибкие трубки PFA
Chemically resistant, translucent PFA flexible tubing is commonly used where chemical compatibility is desired.
Catalogues des flexibles et tubes souples
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Swagelok® hose and tubing products are available in custom lengths, in diameters 2 inches and under, and with many types of end connections, core materials, and reinforcement styles to suit a broad spectrum of pressures and temperatures.
Services de conseil concernant les flexibles Swagelok®
Découvrez comment améliorer vos procédures de sélection, d’installation, d’inspection et de maintenance des flexibles afin d’en améliorer la durée de vie et les performances et de réduire vos coûts par la même occasion.
En savoir plus sur la gestion des flexiblesDes ressources Swagelok sélectionnées pour vous
ホースの安全性確保とプラント・コスト低減のための3つのステップ
プラントの定期メンテナンスでは、一般産業用ホースは軽視されがちです。しかし、ホースには相応の注意を払う必要があります。ホースに漏れや摩耗が生じると、設備が危険に曝されるおそれがあるからです。今回は、ホースの不具合による危険な状況を回避し、プラント・コストを低減するためのヒントを紹介します。
Comment un plan d’entretien des flexibles industriels pourrait faire économiser des milliers d’euros à votre usine
Savoir quand remplacer des flexibles industriels peut vous éviter des dépenses de maintenance de plusieurs milliers d’euros. Découvrez comment évaluer vos systèmes et élaborer un plan de maintenance préventive pour gérer la durée de vie des flexibles.
Remplacement des flexibles industriels : considérations relatives au matériau du tube central
Lorsque vous choisissez un flexible industriel, pensez d’abord au tube central, c’est-à-dire à la couche située le plus à l’intérieur dans un flexible. Découvrez comment choisir le flexible idéal pour votre application grâce aux conseils d’experts de Swagelok sur le matériau et la structure de la paroi du tube central.
Comment bien choisir la couche de renfort d’un flexible
Les flexibles industriels comportent généralement des couches de renfort essentielles, qui contribuent à la longévité et aux performances de ces produits. Découvrez ces différents types de renforts et ceux qui conviennent le mieux aux différentes applications des systèmes fluides.