Фитинги
Предлагаются фитинги со следующими характеристиками:
- От 1/16 до 2 дюймов (от 2 до 50 мм)
- Прямой, угольник, крестовина, тройники, трубные переходники, колпаки и заглушки, запчасти
- Нерж. сталь 316, 6Mo, сплав 400, сплав 600, сплав 625, сплав 825, сплав C-276, алюминий, латунь, углеродистая сталь, PFA, PTFE, сплав 2507, титан (марка 4)
- Макс. давление от 1900 фунтов на кв. дюйм, ман. (130 бар) до 60 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (4134 бара)
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Фитинги с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой — Втулки — Втулки
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-8-VCR-3-4TSW Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку враструб 6LV-4-HVCR-3-.60SR 316L VAR 1/4 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой для интенсивного расхода 3/8 дюйма Трубное соединение под приварку встык 6LV-4-HVCR-3-.60SRP 316L VAR 1/4 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой для интенсивного расхода 3/8 дюйма Трубное соединение под приварку встык 6LV-4-HVCR-3-1.19SR 316L VAR 1/4 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой для интенсивного расхода 3/8 дюйма Трубное соединение под приварку встык 6LV-4-HVCR-3-1.19SRP 316L VAR 1/4 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой для интенсивного расхода 3/8 дюйма Трубное соединение под приварку встык 6LV-4-HVCR-3-1.31SR 316L VAR 1/4 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой для интенсивного расхода 3/8 дюйма Трубное соединение под приварку встык SS-10-VCR-3 Нержавеющая сталь 316 5/8 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 5/8 дюйма Трубное соединение под приварку враструб 6LV-4-HVCR-3-1.31SRP 316L VAR 1/4 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой для интенсивного расхода 3/8 дюйма Трубное соединение под приварку встык SS-12-VCR-3 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 3/4 дюйма Трубное соединение под приварку враструб SS-12-VCR-3-12MTW Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 3/4 дюйма Вставное сварное соединение SS-12-VCR-3-12TA Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 3/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® SS-12-VCR-3-BL Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой, Глухое (нерассверленное) торцевое соединение - - SS-16-VCR-3 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1 дюйм Трубное соединение под приварку враструб SS-16-VCR-3-16MTW Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1 дюйм Вставное сварное соединение SS-1-VCR-3 Нержавеющая сталь 316 1/16 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/16 дюйма Трубное соединение под приварку враструб SS-2-VCR-3 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/8 дюйма Трубное соединение под приварку враструб SS-2-VCR-3-2MTW Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/8 дюйма Вставное сварное соединение SS-2-VCR-3-2TA Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® SS-2-VCR-3-BL Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой, Глухое (нерассверленное) торцевое соединение - - SS-4-VCR-3 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку враструб SS-4-VCR-3-2MTW Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/8 дюйма Вставное сварное соединение SS-4-VCR-3-2TSW Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/8 дюйма Трубное соединение под приварку враструб SS-4-VCR-3-4MTW Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/4 дюйма Вставное сварное соединение SS-4-VCR-3-4TA Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® SS-4-VCR-3-6MTA Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 6 мм Трубный переходник Swagelok® SS-4-VCR-3-BL Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой, Глухое (нерассверленное) торцевое соединение - - SS-6-VCR-3 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 3/8 дюйма Трубное соединение под приварку враструб SS-8-VCR-3 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку враструб SS-8-VCR-3-4MTW Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/4 дюйма Вставное сварное соединение SS-8-VCR-3-6MTW Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 3/8 дюйма Вставное сварное соединение SS-8-VCR-3-6TA Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® SS-8-VCR-3-8MTW Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/2 дюйма Вставное сварное соединение SS-8-VCR-3-8TA Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® SS-8-VCR-3-BL Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой, Глухое (нерассверленное) торцевое соединение - - 6LVV-4-HVCR-3-1.19SRP - - - - - 6LVV-4-VCR-3-4TB2P - - - - - 6LV-12-VCR-3-12TB7-065P - - - - - 6LVV-8-VCR-3-8TB3P - - - - - 6LVV-4-VCR-3-4TB7P - - - - - 6LVV-8-VCR-3-8TB7P - - - - -
Наличие изделий по местоположению склада
часов