Фитинги
Предлагаются фитинги со следующими характеристиками:
- От 1/16 до 2 дюймов (от 2 до 50 мм)
- Прямой, угольник, крестовина, тройники, трубные переходники, колпаки и заглушки, запчасти
- Нерж. сталь 316, 6Mo, сплав 400, сплав 600, сплав 625, сплав 825, сплав C-276, алюминий, латунь, углеродистая сталь, PFA, PTFE, сплав 2507, титан (марка 4)
- Макс. давление от 1900 фунтов на кв. дюйм, ман. (130 бар) до 60 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (4134 бара)
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Фитинги с торцевым кольцевым уплотнением VCO® — Муфты — Прямые
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-8-VCO-6 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 1/2 дюйма Торцевое кольцевое уплотнение VCO® SS-4-VCO-6 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 1/4 дюйма Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® -
Фитинги с торцевым кольцевым уплотнением VCO® — Муфты — Тройники
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-8-VCO-T Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 1/2 дюйма Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® SS-4-VCO-T Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 1/4 дюйма Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® -
Фитинги с торцевым кольцевым уплотнением VCO® — Муфты — Угольники 90°
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-4-VCO-9 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 1/4 дюйма Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO®
Наличие изделий по местоположению склада
часов