Raccords
Raccords disponibles avec ces caractéristiques :
- 2 à 50 mm (1/16 à 2 po)
 - Raccords droits, coudes, croix, tés, adaptateurs pour tubes, capuchons et bouchons, pièces de rechange
 - Acier inoxydable 316, alliage 6-moly, alliage 400, alliage 600, alliage 625, alliage 825, alliage C-276, aluminium, laiton, acier au carbone, PFA, PTFE, alliage 2507, titane (classe 4)
 - Pression maximale de 130 bar (1900 psig) à 4134 bar (60 000 psig)
 
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
- 
    
Фитинги под приварку — Переходники под приварку — Прямые
    
                
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-12-MPW-A-8TSW Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Толстостенное трубное соединение под приварку встык 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку враструб SS-16-MPW-A-8TSW Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Толстостенное трубное соединение под приварку встык 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку враструб SS-8-MPW-A-6TSW Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Толстостенное трубное соединение под приварку встык 3/8 дюйма Трубное соединение под приварку враструб SS-8-MPW-A-8TSW Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Толстостенное трубное соединение под приварку встык 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку враструб SS-8-MTW-A-4TSW Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку встык 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку враструб  
		
		Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
	
Horaires