Flexibles métalliques isolés sous vide Swagelok® (série FV)
Les flexibles métalliques isolés sous vide série FV offrent une excellente isolation contre les températures extrêmes des fluides.
Demander un complément d’informationLe flexible isolé sous vide série FV offre deux niveaux d’isolation dans un ensemble compact, la couche de vide isolant parfaitement des températures extrêmes du fluide. Par ailleurs, le procédé de fabrication ne nécessite pas d’orifice pour créer le vide isolant, éliminant ainsi la principale cause de perte de vide. Ce nouveau produit présente également d’autres caractéristiques et avantages, notamment :
- L’isolation sous vide peut être renforcée à l’aide d’une isolation multicouche pour lutter contre le transfert de chaleur rayonnante
- Le métal entièrement recuit facilite l’acheminement des flexibles qui conservent la forme qu’on leur a donnée
- Les surfaces en contact avec le fluide, qui sont en acier inoxydable 316L, sont compatibles avec des liquides et des gaz
- Le matériau de brasage en contact avec le fluide est conforme à la spécification AMS 4777 (alliage de nickel)
- Des manchons de couleur en polyoléfine permettent d’identifier les lignes de process à l’aide d’un système de codage
Caractéristiques techniques
| Matériaux | Tube central : acier inoxydable 316L convoluté Renfort : tresse en acier inoxydable 304L Raccordements d’extrémité : acier inoxydable 316 |
| Diamètre nominal du flexible | 1/2 po à 1 po |
| Pressions de service | Du vide jusqu’à 41 bar (600 psig) |
| Plage de température | –253 à 537°C (–425 à 1000°F) |
| Raccordements d’extrémité | Embouts de tube recuits |
Catalogues des flexibles et tubes souples
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Swagelok® предлагает шланги и трубки нестандартной длины, диаметром 2 дюйма и меньше, с разными типами торцевых соединений и материалов изготовления, схемами армирования, подходящих для эксплуатации в широком диапазоне рабочих параметров среды.
Services de conseil concernant les flexibles Swagelok®
Découvrez comment améliorer vos procédures de sélection, d’installation, d’inspection et de maintenance des flexibles afin d’en améliorer la durée de vie et les performances et de réduire vos coûts par la même occasion.
En savoir plus sur la gestion des flexiblesDes ressources Swagelok sélectionnées pour vous
호스 안전성을 개선하고 플랜트 비용을 낮추는 3 단계
플랜트의 정기 유지보수 과정에서 산업용 호스 안전성이 후순위로 방치되는 경우가 많습니다. 누설이나 마모로 시설물에 생기는 위험을 최소화하려면 호스에도 마땅히 주의를 기울여야 합니다. 이에 플랜트 비용을 낮추면서 위험한 상황을 예방하는 방법을 소개합니다.
How an Industrial Hose Maintenance Plan Could Save Your Plant Thousands
Knowing the proper time to replace your industrial hoses can save your plant thousands in maintenance costs. Learn how to evaluate your systems and develop a preventive maintenance plan to manage the health of your hoses.
산업용 호스 교체: 코어 튜브 재질 고려 사항
산업용 호스를 선택할 때 첫 번째로 고려할 부분은 호스의 가장 안쪽 층인 코어 튜브입니다. Swagelok 전문가에게 코어 튜브 재질과 내벽 구조에 대한 정보와 함께 고객 애플리케이션에 이상적인 호스를 선정하는 방법을 배워보십시오.
최적의 호스 보강재 선택 방법
산업용 호스에는 일반적으로 수명과 성능 향상에 기여하는 핵심 보강층이 있습니다. 다양한 보강층의 종류와 서로 다른 유체 시스템 애플리케이션에 가장 적합한 종류가 무엇인지 알아보십시오.