Swagelok® 압력 게이지, ECE R110 인증 범용 게이지(PGN 시리즈)
ECE R110 표준에 따라 인증된 게이지로 압축 천연가스(CNG) 차량 애플리케이션에서 정밀한 압력 측정 기능을 확보할 수 있습니다.
압력 게이지 정보 요청Swagelok® PGN 시리즈 게이지는 압축 천연가스(CNG) 차량에 사용할 수 있도록 ECE R110 표준에 따라 인증을 받은 범용 압력 게이지입니다. 보호 기능 강화를 위해 폴리카보네이트 렌즈가 적용된 이 천연가스 압력 게이지는 까다로운 환경에서 내구성을 보장합니다.
50 mm(2인치) 및 63 mm(2 1/2인치)의 다이얼 크기로 공급되는 이 제품은 0.58 mm(0.023인치)의 오리피스 크기로 0~40 MPa(400 bar, 6000 psi)의 측정 범위를 제공합니다.
옵션으로는 50 mm(2인치) 게이지용 부르동(Bourdon) 튜브가 있는 황동 연결구, 황동 연결구가 있는 50 mm 모델용 트랜스듀서 출력, 정밀 애플리케이션 요구에 대응하는 캘리브레이션 및 재질 인증이 포함됩니다.
사양
50 mm(2인치) 다이얼 크기
| 다이얼 범위 | 양압 게이지: 0~40 MPa(400 bar, 6000 psi) |
| 온도 범위 | 스테인리스강 연결구: –40~120°C(–40~248°F) 황동 연결구: –40~120°C(–40~248°F). 주변 온도가 100°C(212°F)를 초과하면, 최대 사용 압력이 최대 8시간 연속 사용 시 3480 psig(240 bar)로 제한됩니다 |
| 정확도 | 스테인리스강 연결구: 해당 범위의 1.6%(ASME B40.1, Grade B, EN 837-1 Class 1.6, JIS B7505 Class 1.6) 황동 연결구: 해당 범위의 2.5%(ASME B40.1, Grade B, EN 837-1 Class 2.5, JIS B7505 Class 2.5) |
| 스테인리스강 연결구 |
|
| 황동 연결구 |
|
63 mm(2 1/2인치) 다이얼 크기
| 다이얼 범위 | 양압 게이지: 0~40 MPa(400 bar, 6000 psi) |
| 온도 범위 | 스테인리스강 연결구: –40~120°C(–40~248°F) |
| 정확도 | 스테인리스강 연결구: 해당 범위의 1.6%(ASME B40.1, Grade B, EN 837-1 Class 1.6, JIS B7505 Class 1.6) |
| 스테인리스강 연결구 |
|
Catalogues de manomètres
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Features: ECE R110 approval for use on compressed natural gas vehicles; 50 and 63 mm (2 and 2 1/2 in.) dial sizes; Orifice: 0.023 in. (0.58 mm); Polycarbonate lens for additional protection; Transducer output available on 50 mm gauge with brass end connections
Petits mais essentiels : comment détecter et se prémunir contre les défaillances des manomètres
Apprenez à reconnaître les signes d’un manomètre défaillant et découvrez comment éviter tout risque pour votre personnel ainsi que des mises à l’arrêt coûteuses pour effectuer les réparations nécessaires.
Apprenez à éviter les défaillances de manomètreDes ressources Swagelok sélectionnées pour vous
Causes courantes et coût des fuites dans les systèmes fluides
Dans la plupart des installations industrielles, les fuites dans les systèmes fluides sont un phénomène courant. Découvrez comment et pourquoi des fuites se produisent, comment les localiser, quels tests effectuer pour confirmer leur présence et enfin comment élaborer une stratégie pour remédier au problème et les limiter dans l’ensemble des installations.
La production de Green Alternative Systems commence chez Swagelok avec des solutions sur mesure
Découvrez comment la collaboration avec Swagelok a permis à Green Alternative Systems d’accélérer le rythme de sa production, de réduire ses coûts de main-d’œuvre et de renforcer la fiabilité de ses systèmes.
Externaliser la fabrication de systèmes fluides lorsque les ressources sont limitées en interne
Le bon fonctionnement d’une usine dépend de la fiabilité de plusieurs systèmes fluides courants. Choisir le bon sous-traitant pour externaliser la fabrication de ces systèmes peut vous être très profitable si vos ressources sont limitées.
Mesures du process – Meilleures pratiques concernant les lignes d’impulsion
Identifier un problème dans une ligne d’instrumentation de process peut s’avérer compliqué si on se concentre uniquement sur le transmetteur. Découvrez comment résoudre ces problèmes avec les conseils et les bonnes pratiques de Swagelok.