text.skipToContent text.skipToNavigation

Ventile

Erhältliche Ventile mit den folgenden Spezifikationen:

  • 1/16 bis 2 Zoll (3 bis 25 mm)
  • –325°F (–200°C) bis 1.200°F (648°C)
  • Edelstahl 316/316L, oder Edelstahl 316L VIM-VAR, Messing, Xylan®-beschichteter Edelstahl 316, Edelstahl, PTFE, Edelstahl 316L VAR, PCTFE, Fluorkautschuk (FKM), silberchrombeschichtetes Messing, Alloy 400, PEEK, Polypropylen, Edelstahl 302/304, PFA, Kohlenstoffstahl, Kalrez, Nylon, Alloy C-276, Elgiloy®, Ethylen-Propylen, Phenol, Polyimid, Edelstahl 304, für Sauergas-Anwendungen weichgeglühter Edelstahl 316, CF3M, Polyamid
  • 50 psig (3,4 bar) bis 60.000 psig (4.134 bar)

Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.

Está filtrando por:
  • Клапаны с мембранным уплотнением
  • Мембранные клапаны сверхвысокой степени чистоты и высокого давления, серия DPH
Borrar todos los filtros
Filtrar por:
Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

⚠ Avertissement: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

  • # de Pieza
    Material del Cuerpo
    Tamaño conexión 1
    Tipo de conexión 1
    Tamaño conexión 2
    Tipo de conexión 2
  • # de Pieza
    Material del Cuerpo
    Tamaño conexión 1
    Tipo de conexión 1
    Tamaño conexión 2
    Tipo de conexión 2
Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.