text.skipToContent text.skipToNavigation

VCO O-링 면 밀폐 피팅 — 그랜드

이 사양에 사용 가능한 피팅:

  • 1/8~1인치
  • 수나사 NPT, 암나사 NPT, 수나사 SAE/MS
  • 316 또는 316L 스테인리스강
  • 최대 2900 psig(199 bar)~9800 psig(675 bar)

스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.

다음으로 필터링 중:
  • Фитинги
모든 필터 삭제
필터:
Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

⚠ Warning: Do not mix/interchange Swagelok two-ferrule tube-fitting end connection components (or other products not governed by industrial design standards) with those of other manufacturers.

  • 부품 번호(Part #)
    몸체 재질
    연결구 1 크기
    연결구 1 종류
    연결구 2 크기
    연결구 2 종류
이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.