Ventile
Erhältliche Ventile mit den folgenden Spezifikationen:
- 1/16 bis 2 Zoll (3 bis 25 mm)
- –325°F (–200°C) bis 1.200°F (648°C)
- Edelstahl 316/316L, oder Edelstahl 316L VIM-VAR, Messing, Xylan®-beschichteter Edelstahl 316, Edelstahl, PTFE, Edelstahl 316L VAR, PCTFE, Fluorkautschuk (FKM), silberchrombeschichtetes Messing, Alloy 400, PEEK, Polypropylen, Edelstahl 302/304, PFA, Kohlenstoffstahl, Kalrez, Nylon, Alloy C-276, Elgiloy®, Ethylen-Propylen, Phenol, Polyimid, Edelstahl 304, für Sauergas-Anwendungen weichgeglühter Edelstahl 316, CF3M, Polyamid
- 50 psig (3,4 bar) bis 60.000 psig (4.134 bar)
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
Клапаны с сильфонным уплотнением — Запасные части и вспомогательное оборудование — Комплект наконечника штока
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2SS-8BK-K5 Политрифторхлорэтилен (PCTFE) - - - - SS-8B-VP-K5 Полиимид - - - - SS-12U-ST-K5 - - - - - SS-BN4-K1 Политрифторхлорэтилен (PCTFE) - - - - SS-BN8-K1 Политрифторхлорэтилен (PCTFE) - - - - SS-HB-KF-K5 Политрифторхлорэтилен (PCTFE) - - - - SS-HB-V-K5 Полиимид - - - - SS-4BK-K5 Политрифторхлорэтилен (PCTFE) - - - - SS-4B-VP-K5 Полиамид - - - - SS-8BA-K5 Политрифторхлорэтилен (PCTFE) - - - - KF-BN4-K5 Политрифторхлорэтилен (PCTFE) - - - - SS-4BA-K5 Политрифторхлорэтилен (PCTFE) - - - - -
Клапаны с сильфонным уплотнением — Запасные части и вспомогательное оборудование — Комплект сильфонного уплотнения
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2SS-12U-K1 - - - - - SS-4BA-K1 - - - - - SS-4BK-K1 - - - - - SS-4U-K1 - - - - - SS-8B-K1 - - - - - -
Клапаны с сильфонным уплотнением — Запасные части и вспомогательное оборудование — Комплект индикатора положения
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2MS-ISK-BK-1CM-2 - - - - - MS-ISK-BN-CM-2 - - - - - -
Клапаны с сильфонным уплотнением — Запасные части и вспомогательное оборудование — Комплект прокладки
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2SS-4BGO-K5-SV - - - - - 6L-HB-K28 - - - - - SS-4BGO-K5-T - - - - -
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden