Sistema de Soldadura
Sistema de soldadura disponible con estas especificaciones:
- Hasta 200 A de potencia pico
- Pantalla táctil en color fácil de utilizar y en varios idiomas
- Unidad de potencia para soldadura orbital por arco de tungsteno con gas fiable y consistente
- El controlador de caudal másico integrado controla automáticamente el caudal de gas de protección del diámetro exterior
- Peso aproximado 23 kg (50 lb)
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
夹具和夹箍 — Зажимные приспособления сварочной головки
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaSerie del SoldadorTamaño del tuboSWS-8MFA-04 Серия 8 1/4 дюйма SWS-4MFB-04 Серия 4 1/4 дюйма -
焊接设备 — Термобумага для принтера
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaSerie del SoldadorTamaño del tuboCWS-DRP-PAPER - - -
焊接设备 — Вольфрамовые электроды
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaSerie del SoldadorTamaño del tuboCWS-C.040-.281-P - - CWS-C.040-.325-P - - CWS-C.040-.405-P - - CWS-C.040-.450-P - - CWS-C.040-.555-P - - CWS-C.040-.605-P - - CWS-C.040-.705-P - - CWS-C.062-.855-P - - CWS-C.062-1.105-P - - CWS-C.062-1.380-P - - CWS-C.062-1.630-P - - SWS-C.040-.460-.012-P - - -
溶接装置 — Кабель-переходник для сварочной головки
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaSerie del SoldadorTamaño del tuboSWS-M200-WH-ADPTR - - -
フィクスチャー/コレット — Фиксирующие блоки
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaSerie del SoldadorTamaño del tuboCWS-10TFB Серия 10 От 1/4 до 1 дюйма и от 6 до 25 мм CWS-5TFB Серия 5 От 1/8 до 5/8 дюйма и от 3 до 17,3 мм -
フィクスチャー/コレット — Зажимные втулки для тонкостенных трубок
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaSerie del SoldadorTamaño del tuboCWS-10UCI-12 Серия 10 3/4 дюйма CWS-10UCI-16 Серия 10 1 дюйм CWS-5UCI-04 Серия 5 1/4 дюйма CWS-5UCI-08 Серия 5 1/2 дюйма K-11132 Серия 5 - K-11108 Серия 5 - SWS-WHEC-D-35 Серии 4, 8, 8HPH, 5, 10, 20, 40 - K-SWS-5H-RTR-GEAR Серия 5 - CWS-10UCI-08 Серия 10 1/2 дюйма CWS-5UCI-02 Серия 5 1/8 дюйма CWS-5UCI-06 Серия 5 3/8 дюйма CWS-5UCI-10 Серия 5 5/8 дюйма -
フィクスチャー/コレット — Переходные вставки
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaSerie del SoldadorTamaño del tuboCWS-5FVCR-04 Серия 5 - -
フィクスチャー/コレット — Фиксирующие боковые пластины
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaSerie del SoldadorTamaño del tuboCWS-5FSP1 Серия 5 - CWS-5FSP2 Серия 5 - -
フィクスチャー/コレット — Зажимные втулки Micro-Fit
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaSerie del SoldadorTamaño del tuboCWS-5MWCI-04 Серия 5 1/8 и 1/4 дюйма, 6 мм CWS-5MWCI-06 Серия 5 3/8 дюйма, 8 и 10 мм CWS-5MWCI-08 Серия 5 1/2 дюйма и 12 мм -
溶接装置 — Центровочные шаблоны
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaSerie del SoldadorTamaño del tuboCWS-5CG Серия 5 - -
溶接装置 — Подставка
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaSerie del SoldadorTamaño del tuboCWS-5PLEN Серия 5 -
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas