Accesorios con cono y rosca — Adaptadores
Racores disponibles con estas especificaciones:
- 1/4 a 1 pulg.
- Diseño de una y dos piezas
- Acero inoxidable 316
- Máximo de 344 bar (5000 psig) a 689 bar (10 000 psig)
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Accesorios con cono y rosca — Adaptadores — Прямые
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2CN4HM4NF15 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наружное соединение с конусом и резьбой для высокого давления 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT CN4NM4MF15 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Соединение среднего давления с внутр. конусом и резьбой 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT CN6HM4HF60 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Наружное соединение с конусом и резьбой для высокого давления 1/4 дюйма Соединение высокого давления с внутр. конусом и резьбой CN6MM4NF15 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Наружное соед. с конусом и резьбой для среднего давления 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas